[Page Title]

Rígido

Nossos rolamentos rígidos de esferas oferecem desempenho confiável em uma ampla gama de aplicações e condições. Com pistas super acabadas e geometrias controladas, nosso design premium ajuda a garantir uma qualidade consistente.

Nossos rolamentos rígidos de esferas oferecem desempenho confiável em uma ampla gama de aplicações e condições. Com pistas super acabadas e geometrias controladas, nosso design premium ajuda a garantir uma qualidade consistente. Nosso portfólio inclui rolamentos de esferas padrão, de seção fina, estreita, lanel estendido, em miniatura e extra-pequenos, com tamanhos de furos de 3 a 400 mm. A linha de produtos estendida inclui uma oferta completa de combinações de abertura, blindagem, vedação e anel de retenção.

Oferta estendida de produtos

Nosso portfólio inclui rolamentos de esferas com sulco profundo em padrão métrico, miniatura e de seção estreita, com tamanhos de furo que de 3 mm a 150 mm. Eles podem ser fornecidos com diversas opções de vedação e folgas internas.

Disponibilidade regional

Imediatamente disponível com o suporte de centros de distribuição e transporte, próximo à sua região.

Intercambiáveis

Os rolamentos de esferas com sulco profundo seguem as normas ISO e são dimensionalmente intercambiáveis com produtos da concorrência.

Operação silenciosa

Nossos rolamentos com sulco profundo oferecem o melhor desempenho de ruído e vibração do setor, em uma grande variedade de aplicações.

Capacidades de altas velocidades

A combinação de acabamento superficial e tolerâncias estritas permite velocidades operacionais mais altas nas condições adequadas de lubrificação.

Retentores robustos

A Timken oferece protetores e retentores simples e duplos, além de combinações dessas opções com um anel de pressão de diâmetro externo. Os retentores são testados para suportar condições altamente contaminantes e reter suprimento de graxa.

Lubrificantes Premium

A maioria dos rolamentos de esferas de sulco profundo com protetores e retentores é padronizada com graxas de alto desempenho para reduzir o torque e o ruído do rolamento, incluindo Mobil Polyrex™ EM e Chevron SRI™. Os dois lubrificantes têm uma ampla faixa de temperaturas de operação, de -29 °C a +177 °C.

Qualidade total

Como todos os produtos da Timken, nossos rolamentos de esferas com sulco profundo atendem aos nossos rigorosos
padrões mundiais de qualidade.