O rolamento cilíndrico do tipo NP possui um anel externo com dois encostos e um anel interno com um encosto simples e um encosto solto de contato, o que permite que o rolamento seja usado para posicionamento axial e possa suportar cargas axiais leves em ambas as direções. Os fatores que determinam as capacidades de cargas radiais e axiais são os mesmos do Tipo NJ.
Faixa de tamanhos: 80 mm a 200 mm de diâmetro externo
Atributos do desenho
- Desenho apresenta um anel externo com dois encostos incorporados e um anel interno com um encosto.
- Apresenta um encosto solto de contato.
- Suporta cargas axiais leves em ambas as direções.
- Fornece posicionamento axial.
- Pode ser utilizado com rolamento do Tipo RN ou RU para acomodar expansão ou contração axial.
Aplicações
- Equipamentos de fabricação de cimento, como trituradores, moinhos verticais, de esferas e rotativos, acionadores de esteiras transportadoras, redutores de engrenagens, mancais de rolamentos autocompensadores de rolos, pescoço de cilindro e fornos de calcinação rotativos
- Equipamentos de geração de energia, como pulverizadores e caixas de transmissão
- Equipamentos de extração de petróleo, como bombas de circulação de lama, guinchos, unidades articuladas, ganchos para gruas e acionadores