Os rolamentos axiais de esfera do tipo TVL fornecem atrito excepcionalmente baixo, funcionamento frio e operação silenciosa em velocidades altas, além de serem menos suscetíveis a desalinhamento. Os rolamentos TVL são projetados para carga axial, mas também acomodam alguma carga radial.
Variedade de tamanho: de 228,6 mm a 1371,6 mm
Atributos do projeto
- Esferas retificadas com precisão e polidas são envolvidas por pistas de aço retificado e temperado e separadas por uma gaiola de bronze.
- Outros materiais podem ser especificados conforme exigido para se adaptarem às necessidades específicas da aplicação.
Aplicações
- Válvulas de controle de fluido
- Mesas ou eixos-árvore de máquinas-ferramentas
- Mesas giratórias de petróleo e gás