Os rolamentos TTHD são formados por duas pistas axiais, um conjunto de rolos e uma gaiola. Esse projeto pode criar até 40% mais capacidade que rolamentos cilíndricos e esféricos com as mesmas dimensões de envelope.
A configuração dos rolamentos TTHD cria um benefício chamado de movimento de rolagem real. As extensões das pistas de rolamento e os rolos convergem para um ponto comum (o ápice) no eixo de rotação. Como resultado, o movimento de rolagem real reduz a geração de calor e o desgaste nas pistas e nos rolos.
Variedades de tamanho:
DI 34,925 mm a 1352,550 mm
DE 76,200 mm a 1524,000 mm
Atributos do projeto
- Rolamentos feitos de aço para rolamentos cementado de qualidade especial com uma superfície dura e resistente a fadiga e um núcleo durável e resistente a fissuras para maximizar a vida útil de serviço. Materiais de alta qualidade também fornecem alta resistência a impacto em aplicações de serviço pesado.
- Os rolamentos TTHD são projetados para alta capacidade de carga axial e aplicações com pressões elevadas.
- O movimento de rolagem real dos rolamentos TTHD permite velocidades mais altas com mínima inclinação e derrapagem dos rolos.
- Perfis especiais nos rolamentos TTHD criam uma geometria avançada e minimizam concentrações de tensão nas bordas causadas por altas cargas axiais.
- Material aprimorado, acabamentos especiais e precisão melhorada também podem ser aplicados para prolongar ainda mais a vida útil dos rolamentos.
- Estão disponíveis capacidades de rolamento adicionais com o projeto TTHDFL, que apresenta uma gaiola diferente e uma pista axial plana.
Aplicações
Os rolamentos do tipo TTHD foram projetados para uso em:
- Máquinas-ferramenta
- Cadeiras de laminação
- Tornéis de poços petrolíferos
- Extrusoras de plásticos
- Refinadores de celulose