Retentores de óleo e graxa
Retentores de óleo – frequentemente chamados de retentores de graxa, fluido ou sujeira – fecham os espaços entre os componentes fixos e móveis em equipamentos mecânicos, ajudando a evitar a saída de lubrificante. Eles também impedem que contaminantes nocivos penetrem nas máquinas, particularmente em ambientes agressivos. Componentes vitais em praticamente todo tipo de máquina e veículo em operação, os retentores de óleo protegem todos os tipos de rolamentos de esferas, de deslizamento e de rolos, construídos com precisão e de encaixe justo.
Em rolamentos de precisão, os retentores de óleo ajudam a prevenir a saída de lubrificantes dos rolamentos ou de uma área específica. Em componentes de máquinas, os retentores de óleo ajudam a prevenir a entrada de abrasivos, umidade corrosiva e outros contaminantes nocivos nas máquinas. Eles também ajudam a prevenir a mistura de dois meios líquidos diferentes, tais como óleo lubrificante e água.
Atributos do projeto
- Os retentores de óleo e graxa fornecidos pela Timken apresentam designs de retenção precisa que são casados com muitos equipamentos originais ou aplicações do mercado de reposição.
- Os retentores ajudam a garantir desempenho consistente e confiável.
Aplicações
Os retentores são utilizados em uma completa gama de equipamentos em milhares de aplicações, como:
- Automotivas
- Fabricação
- Fora de estrada
- Refinarias de petróleo
- Transmissão de energia