Innowacje
Przechwytywanie ruchu wideo: szybkie śledzenie w celu wyeliminowania zagrożeń ergonomicznych
Bob Scott, specjalista ds. ergonomii w firmie Timken, jest znany w firmie ze swojej pasji do pracy. „Kiedy Bob dołączył do zespołu 14 lat temu, zaburzenia mięśniowo-szkieletowe związane z pracą (WMSD) były jednym z głównych czynników powodujących urazy w firmie Timken” – powiedział Jamie Milobar, globalny menedżer ds. BHP. „Wykorzystując wiedzę Boba, zbudowaliśmy solidny program ergonomii, w ramach którego zakłady wdrażają rozwiązania zapobiegające urazom, poprawiające wydajność – i często oszczędzające pieniądze”.
Niedawno firma Scott wprowadziła innowacyjny sposób identyfikacji zagrożeń ergonomicznych: Nowa technologia przechwytywania ruchu umożliwia zespołom produkcyjnym na miejscu ocenę ergonomicznego bezpieczeństwa pracy i procesów. Usprawniając ocenę ergonomiczną, technologia pomaga pracownikom firmy Timken identyfikować czynności, które mogą powodować obrażenia i chronić się przed codziennymi stresorami.
Rozmawialiśmy ze Scottem o krytycznym charakterze jego pracy i dlaczego technologia przechwytywania ruchu zwiastuje taki przełom w tej dziedzinie.
„Pod koniec dnia pracy wszyscy chcemy wrócić do domu w takim samym stanie, w jakim przyszliśmy. Nasze programy i inicjatywy pomagają zapewnić, że tak się stanie”.
Bob Scott
Specjalista ds. Ergonomii
P: Jak wszedłeś w dziedzinę ergonomii?
Scott: Z wykształcenia jestem inżynierem przemysłowym i systemowym, którego gałęzią jest ergonomia i czynnik ludzki. Projektujemy, ulepszamy i optymalizujemy procesy i systemy, aby działały bezpiecznie i wydajnie. Na początku swojej kariery przyjąłem stanowisko inżyniera ds. ergonomii w General Motors i miałem szczęście, że otrzymałem mentoring od jednych z najlepszych ergonomistów na świecie.
Kiedy przyszedłem do Timken w 2009 roku, opracowałem i wdrożyłem proces ergonomii dla wszystkich naszych zakładów na całym świecie. Wraz z dojrzewaniem programu moja rola wzrosła, obejmując wypełnianie zobowiązań w zakresie bezpieczeństwa i zgodności oraz identyfikowanie i eliminowanie zagrożeń w miejscu pracy.
P: Co to jest technologia przechwytywania wideo i jak działa?
Scott: Przechwytywanie ruchu wideo pozwala każdemu nagrać film przedstawiający kogoś wykonującego zadanie, a następnie szybko przeprowadzić ocenę ergonomiczną. Wykorzystując sztuczną inteligencję, technologia analizuje wideo i mapuje problematyczne kąty stawów oraz ocenia niewygodne postawy, częstotliwości i czas trwania postawy. Rezultatem jest wysokiej jakości ocena ergonomii z macierzą ryzyka, która pokazuje ryzyko według części ciała i ogólny wynik priorytetu ryzyka.
Jestem ergonomistą od wielu lat i jest to najbardziej ekscytująca technologia, jaką kiedykolwiek widziałem w tej dziedzinie. Wcześniej mogliśmy robić przechwytywanie ruchu tylko w warunkach laboratoryjnych przy użyciu czujników, urządzeń do noszenia lub innego sprzętu. Ocena ryzyka ergonomicznego była czasochłonna, oparta na długopisach i papierze, subiektywna i wymagała umiejętności i doświadczenia.
P: Jak jest używany w zakładach Timken?
Scott: Dzięki wideo motion capture każdy może przeprowadzić ocenę na miejscu, w rzeczywistych warunkach pracy. W przeszłości ponad połowa wszystkich urazów związanych z pracą w firmie Timken była związana z ergonomią, więc wiedziałem, że to narzędzie może znacznie zmniejszyć to ryzyko.
W 2021 r. wprowadziliśmy program pilotażowy, a w 2022 r. wdrożyliśmy oprogramowanie we wszystkich zakładach firmy Timken. Odpowiedź była zdecydowanie pozytywna. Zaobserwowaliśmy około 80% skrócenie czasu oceny, co pozwala zaoszczędzić czas na zaangażowanie pracowników i wspólną pracę w celu zmniejszenia ryzyka.
Każda placówka musi oceniać co najmniej jedną pracę miesięcznie, a co roku w sierpniu może zgłosić jeden projekt do konkursu Timken Ergo Cup, który pokazuje najbardziej kreatywne i innowacyjne sposoby, w jakie pracownicy ograniczają i eliminują ryzyko. W tym roku, ponieważ proces jest o wiele łatwiejszy do wykonania, mam nadzieję, że pojawi się więcej wpisów.
P: Co Cię inspiruje na co dzień?
Scott: Świadomość, że praca, którą wykonujemy, poprawia jakość życia naszych współpracowników, sprawia, że kocham to, co robię. Pod koniec dnia pracy wszyscy chcemy wrócić do domu w takim samym stanie, w jakim przyszliśmy. Nasze programy i inicjatywy pomagają zapewnić, że tak się stanie.

Korzystając z nowej technologii przechwytywania ruchu, współpracownicy w zakładzie Timken w Chennai w Indiach byli w stanie zidentyfikować potencjalne zagrożenia ergonomiczne i ulepszyć procesy.
Dowiedz się więcej o aktualizacjach oprogramowania, które zwiększają zaangażowanie firmy Timken w ochronę środowiska i bezpieczeństwo.
Published: 2022/10/12