Regeneracja łożysk lotniczych (Bii)
Usługi Bii umożliwiają wydłużenie okresu eksploatacji dla większości łożysk stosowanych w lotnictwie, nawet wytwarzanych przez firmy inne niż Timken. Programy indywidualnie nakierowane na potrzeby określonych klientów pozwalają obniżyć im koszty eksploatacji. Przeprowadzane inspekcje badające stan i przydatność do użytku są na ogół przeprowadzane w ciągu 5 dni a czas regeneracji trwa maksymalnie 15 dni. Oferujemy szereg usług serwisu i regeneracji, zapewniając klientom jedno źródło dające konkretne oszczędności. Nasze zregenerowane łożyska spełniają wymagania norm FAA i EASA.
Wyjątkowa obsługa klienta
Nasi specjaliści biura obsługi klienta zapewniają klientom korzystającym z naprawy łożysk na potrzeby lotnictwa wszelkie informacje, których potrzebują do zarządzania napiętym harmonogramem pracy. Zapewniamy także całodobowy dostęp dla klientów, którzy zarejestrują się na platformie Timken Direct, na której mogą sprawdzać stan realizacji zamówienia i informacje o przesyłkach.
Szybka reakcja
Ściśle współpracujemy z klientami, aby umożliwić szybkie reagowanie i skrócić czas realizacji usługi (TAT), a w rezultacie usprawnić harmonogram prac. Znacząco skróciliśmy nasz proces TAT poprzez udział w szkoleniach nt. metod Lean i Kaizen, aby oferować usługi, które zapewnią naszym klientom konkurencyjną przewagę.
Oszczędność kosztów
Zapewniamy znaczące oszczędności i ograniczenie kosztów związanych z zapasami części zamiennych zarówno globalnym przewoźnikom, jak i warsztatom zajmującym się remontem silników czy organizacjom wojskowym. Gdy usługi działu Bii są wykorzystywane w zakresie regeneracji łożysk, klienci mogą liczyć na oszczędności, które zapewniamy użytkownikom naszych produktów od ponad 60 lat.
Program maksymalnej dostępności PT6
Jeśli łożysko do silnika PT6 nie przejdzie remontu na poziomie II, możemy dostarczyć odnowione łożysko pochodzące z puli części zamiennych. Możemy także zapewnić wymianę lub zakup wyremontowanych łożysk dla wybranych części katalogowych.
Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak skorzystać z naszych usług regeneracji łożysk lotniczych.