Timken oferuje szeroką gamę specjalistycznych zespołów łożyskowych w oprawie. Zespoły te zostały zaprojektowane i przetestowane w terenie pod kątem bardzo specyficznych i wymagających warunków pracy.
Seria Survivor
Zaprojektowana, aby zapewnić ochronę w środowiskach o wysokim stopniu korozji.
Seria Medium-Duty
Zapewnia niezawodną pracę i wydłużoną trwałość przy większym obciążeniu.
Seria Heavy-Duty
Wytrzymałe zespoły łożyskowe w oprawie firmy Timken zawierają nasze najcięższe łożyska z możliwością wyboru uszczelnień.
Zespoły z oprawą naciągową
Powszechnie stosowane tam, gdzie wymagana jest regulacja i dokręcanie wału.
Wkłady
Nasze wkłady, dostępne w wersji metalowej lub gumowej, są wyposażone w wkładki łożyskowe z kulkami klasy 10 i superwykończonymi bieżniami kulkowymi, które zapewniają odpowiednią warstwę smaru i redukują hałas.
Seria Tri-Ply
Posiada potrójne uszczelnienie, które zapewnia dodatkową ochronę przed wilgocią i zanieczyszczeniami środowiska.
Seria L
Opracowana specjalnie dla zastosowań o wysokiej prędkości i wysokiej temperaturze.
Koła pasowe napinające
Zintegrowana koło pasowe tłoczone ze stali z precyzyjnym łożyskiem kulkowym.
Koła łańcuchowe
Stal spiekana stanowi ekonomiczną alternatywę dla elementów z hartowanej blachy.
Glebogryzarki talerzowe
Zapewniają ochronę przed zabrudzeniami. Często stosowane w rolnictwie.
Łożysko kulkowe wieszakowe
Zaprojektowane w celu zapewnienia regulacji w pionowym wale.
Element rozprężne
Elementy rozprężne firmy Timken mają konstrukcję opraw dzielonych i sprawdzają się w zastosowaniach, w których występuje rozszerzalność cieplna wału.