Popraw czas pracy produkcyjnej i bezpieczeństwo żywności dzięki odpornym na korozję zespołom z obudową Poly-round® firmy Timken ® .
Zaprojektowany tak, aby był odporny na korozję i nie wymagał smarowania, produkt idealnie nadaje się do zastosowań, w których krytyczne znaczenie mają warunki sanitarne i zanieczyszczenia. Producenci z branży spożywczej i napojów mogą zaufać naszym zespołom w obudowie, jeśli chodzi o wydłużenie żywotności łożysk, poprawę czasu sprawności produkcji i – co najważniejsze – podniesienie bezpieczeństwa żywności.
Zalety produktu
Nasze odporne na korozję jednostki z obudową Poly-Round ® o konstrukcji bezsmarowej działają niezawodnie i nie wymagają konserwacji, co zapewnia niższy koszt posiadania.
- Zaprojektowane wkładki polimerowe
- AISI 316 Tuleja blokująca wał ze śrubami KleanCap ™
- Housings available in stainless steel or polymer (thermoplastic) in all mounting styles.
- Wymienne, standardowe łożysko montowane w przemyśle od 20 mm do 50 mm lub ¾ cala. do 2 cali
- Zaprojektowany do normalnej pracy w temperaturach od -40 ° C do 93 ° C (-40 ° F do 200 ° F)
- Greaseless
Zyskaj rozwiązania, które:
Increase Reliability
Nasze jednostki w obudowach są zbudowane z myślą o długotrwałej wydajności i dobrze nadają się do stosowania w środowiskach silnie zanieczyszczonych lub wilgotnych.
Podnieś bezpieczeństwo żywności
Łożyska Poly-Round są wykonane z materiałów wysoce odpornych na korozję i działają bez smarowania. Idealnie sprawdzają się w pozycjach HACCP związanych z wyciekiem rdzy i smaru.
Improve Your Productivity
Produkty o wysokiej wydajności zwiększają Twoją wydajność. Nasze jednostki w obudowach pomagają skrócić czas poświęcony na konserwację, smarowanie i mycie.
Dostosuj się do swoich zastosowań
Odporne na korozję zespoły z okrągłą obudową są wymienne z większością łożysk standardowych w branży. Dzięki szerokiej gamie dostępnych materiałów łożysk polimerowych i typów obudów, mamy produkt spełniający Twoje wymagania.