Odporne na korozję zespoły łożysk kulkowych i smar dopuszczony do kontaktu z żywnością pomagają podnieść bezpieczeństwo żywności i czas sprawności produkcyjnej, zapewniając większą niezawodność i ochronę przed korozją. Timken oferuje szeroką gamę mokrych i suchych zanieczyszczeń, które radykalnie poprawiają trwałość łożysk.
Atrybuty projektu
- Wkładki łożysk kulkowych ze stali nierdzewnej ze śrubą ustalającą
- Obudowy dostępne w wykonaniu z polimeru (termoplastycznego) lub stali nierdzewnej i ze wszystkimi sposobami montażu
- Wymień standardowe łożyska montowane w branży od 3/4 cala. do 2 Inc. lub 20 mm do 50 mm
- Zaprojektowany do normalnej pracy w temperaturach od -20° C do 100° C (-4° F do 212° F)
- Opcje smarowania stałego
- Higieniczna konstrukcja (gładka powierzchnia, znakowanie laserowe, współformowane tuleje) i metalowa klatka dla większego bezpieczeństwa żywności
- Podwójna uszczelka wargowa zapewniająca wyższą ochronę przed wnikaniem