[Page Title]

Typ TVL – łożysko kulkowe skośne wzdłużne Timken®

Łożyska kulkowe wzdłużne typu TVL charakteryzują się wyjątkowo niskim tarciem, niską temperaturą pracy i cichą pracą przy dużych prędkościach, a także mniejszą wrażliwością na niewspółosiowość. Łożyska TVL zostały zaprojektowane do obciążeń wzdłużnych, ale mogą również przenosić pewne obciążenia promieniowe.

Zakres wymiarów:

228.6 mm do 1371.6 mm (9 in. do 54 in.)

Cechy konstrukcji:

  • Precyzyjnie szlifowane i docierane kulki stalowe są zamknięte w hartowanych i szlifowanych stalowych bieżniach i oddzielone koszem z brązu.
  • W zależności od wymagań zastosowania można określić inne materiały.

Zastosowania:

  • Zawory sterujące przepływem płynów
  • Stoły i wrzeciona do obrabiarek
  • Stoły obrotowe do ropy naftowej i gazu