Firma Timken oferuje dwa typy łożysk śrubowych – typy TTHDSV i TTHDSX. Oba typy mają konstrukcję z pełną liczbą wałeczków i bez tradycyjnego otworu. Łożyska śrubowe stożkowe wzdłużne oferują najwyższą nośność spośród łożysk typu V-flat, ale przy zmniejszonej prędkości.
Zakresy wymiarów:
35 mm do 2940 mm
(13.75 in. do 115.75 in.)
Cechy konstrukcji:
- Łożyska te nie posiadają otworów standardowych, ale są wyposażone w wkładki centralne służące do mocowania i podnoszenia.
- Łożyska typu TTSV i TTSX zapewniają prawdziwy ruch toczny między stożkowymi wałeczkami a obiema bieżniami, bez poślizgu lub toczenia wzdłużnego w żadnym punkcie powierzchni toczenia.
- Płaska bieżnia umożliwia przemieszczenie promieniowe bez wpływu na pracę łożyska.
Zastosowania:
Zaprojektowaliśmy łożyska śrubowe do zastosowań w szerokim zakresie warunków pracy, m.in. dla:
- Wytłaczarek poddawanych dużym obciążeniom
- Kruszarek stożkowych