ADAPT®
Łożyska ADAPT® firmy Timken® zostały opracowane specjalnie do stosowania w urządzeniach ciągłego odlewania stali (COS), w których wydajność i niezawodność są najważniejszymi elementami umożliwiającymi nieprzerwaną eksploatację. Łożysko ADAPT łączy w sobie cechy łożyska walcowego i baryłkowego, oferując użytkownikowi korzyści, jakie niesie za sobą stosowanie obu konstrukcji w jednym łożysku.
Konstrukcja łożyska składa się z cylindrycznego pierścienia wewnętrznego, złożenia profilowanych wałeczków wraz z separatorem oraz pierścienia zewnętrznego. Separator utrzymuje wałeczki w odpowiedniej pozycji i zapobiega ich uszkodzeniu podczas montażu i demontażu.
Osobne komponenty upraszczają montaż, demontaż i kontrolę stanu łożyska. Zarówno pierścień wewnętrzny, jak i zewnętrzny, z uwagi na swoją symetrię mogą zostać zamotowane niezależnie od pozycji czoła pierścienia, co upraszcza montaż. Ponadto, do montażu łożyska nie są wymagane żadne specjalistyczne narzędzia.
Zakres średnic otworu: 100 mm do 170 mm (3,94 cala do 6,69 cala)
Zastosowania
Pozycja swobodna ułożyskowania rolek segmentów
Cechy konstrukcyjne
- Łożysko o pełnej liczbie wałeczków z separatorem zapobiegającym przed ich wypadaniem
- Możliwość jednoczesnego przenoszenia niewspółosiowości i rozszerzalności wzdłużnej
- Unikalna geometria wewnętrzna optymalizuje rozkład naprężeń powstających w punktach styku i zapewnia stabilność toczenia się wałeczków
- Standardowe wymiary ISO ułatwiają wymienność z łożyskami toroidalnymi i baryłkowymi
- Wysoka odporność na obciążenia poprzeczne gwarantuje maksymalną niezawodność łożyska