Łożyska Timken® ADAPT™ zostały zaprojektowane w celu usprawnienia działania urządzeń do ciągłego odlewania stali (COS), gdzie kluczowe znaczenie mają niezawodność i nieprzerwana praca systemu. Łożyska te łączą zalety konstrukcji walcowych i baryłkowych, oferując użytkownikom korzyści obu typów w jednym rozwiązaniu.
Konstrukcja obejmuje cylindryczny pierścień wewnętrzny, zestaw profilowanych wałeczków z separatorem oraz pierścień zewnętrzny. Separator utrzymuje wałeczki we właściwej pozycji i chroni je podczas montażu i demontażu.
Rozdzielne komponenty upraszczają montaż, demontaż i kontrolę stanu technicznego. Dzięki symetrycznej budowie, oba pierścienie można zamontować niezależnie od orientacji, co dodatkowo ułatwia instalację. Do montażu nie są wymagane żadne specjalistyczne narzędzia.
Zakres średnic otworu: 100 mm do 170 mm (3,94 cala do 6,69 cala)
Zastosowania:
Pozycja swobodna ułożyskowania rolek segmentów
Cechy konstrukcyjne:
- Łożysko o pełnej liczbie wałeczków z separatorem zapobiegającym ich wypadaniu
- Możliwość kompensacji niewspółosiowości i przemieszczeń wzdłużnych
- Unikalna geometria wewnętrzna zapewnia optymalny rozkład naprężeń i stabilność pracy
- Wymiary zgodne z normą ISO umożliwiają wymienność z łożyskami toroidalnymi i baryłkowymi
- Wysoka odporność na obciążenia poprzeczne gwarantuje maksymalną niezawodność