Łożyska jednorzędowe TS
Jest to podstawowy i najbardziej rozpowszechniony typ łożyska stożkowego. Składa się z zespołu pierścienia wewnętrznego i pierścienia zewnętrznego. Łożysko to jest zwykle jednym z pary przeciwstawnie zabudowanych łożysk stożkowych.
Zakres rozmiarowy
Średnica wewn. od 7,937 do 863 600 mm
(0,31225 do 34 cali)
Średnica zewn. od 31,991 do 1060,000 mm
(1,2595 do 41,7323 cala)
Cechy konstrukcyjne
- Pojedynczy pierścień zewnętrzny i zespół pierścienia wewnętrznego
- Jednoczęściowy kosz stalowy utrzymuje w równym odstępie elementy toczne na pierścieniu wewnetrznym
- Dostępne również konstrukcje z koszem sworzniowym
Zastosowania
- Przednie koła samochodowe
- Przekładnie różnicowe i zębniki
- Rolki przenośników
- Wrzeciona obrabiarek
- Koła przyczep