Łożyska ślizgowe przegubowe poprzeczne
Łożyska ślizgowe przegubowe poprzeczne Timken (typ SPB), to łożyska składające się ze sferycznego pierścienia wewnętrznego pracującego w sferycznie szlifowanym, dzielonym pierścieniu zewnętrznym, bez elementów tocznych. Wszystkie łożyska tego typu są precyzyjne szlifowane i wykonane ze stali hartowanej. Niestandardowe zamówienia obejmują specjalne materiały, luzy, wykończenia powierzchni lub konfiguracje, które uwzględniają nietypowe zastosowania.
Zakres wymiarowy: otwór 12,7–600 mm (0,500–23,622 cala.)
Cechy konstrukcyjne
- Pierścienie wykonane ze stali hartowanej zapewniają niezawodne działanie.
- Fosforanowane pierścienie pokryte powłoką z dwusiarczku molibdenu (MoS2) minimalizują tarcie współpracujących powierzchni.
- Uproszczone konstrukcje oprawy i wału skracają czas montażu.
Zastosowania
- Ramy, siłowniki, rozpórki przednie i tylne oraz siłowniki układu kierowniczego pojazdów górniczych
- Drążki stabilizacyjne, siłowniki podnoszenia i przechyłu, spychacze, kule zaworów i ostrza spycharek
- Połączenia przegubowe górnych i dolnych siłowników układu kierowniczego, siłowniki wysięgników i czerpaków koparek
- Siłowniki czerpaków koparek hydraulicznych
- Dodatkowe zastosowania w promach kosmicznych oraz ciężkich pojazdach roboczych