Łożyska podporowe do śrub kulowych
Szeroka linia łożysk Timken® Fafnir® do śrub kulowych obejmuje konstrukcje jedno- lub dwurzędowe z różnymi konfiguracjami mocowania. Oferujemy serie kołnierzowe i bezkołnierzowe dla mocowań standardowych i mocowań z nakrętką. Zespoły łożyskowe z masywnymi oprawami stojącymi ułatwiają mocowanie w obrabiarkach.
Cechy konstrukcyjne
- Czysta stal zapewnia dłuższą trwałość łożysk.
- Konstrukcja posiada węższy zakres tolerancji napięcia wstępnego, co umożliwia skrawanie bez rowkowania powierzchni oraz węższe tolerancje szerokości, ułatwiające osadzanie bez potrzeby przeszlifowywania pokryw.
- Nowatorska konstrukcja kosza pozwala na wprowadzenie dodatkowych elementów tocznych celem zwiększenia nośności.
- Łożyska wykonane są w klasie P2 (ABEC 9) odnośnie bicia osiowego zapewniającą maksymalną dokładność i powtarzalność ustawień narzędzi.
- Seria dwurzędowa jest wyposażona w zintegrowane uszczelnienie stykowe o niskim momencie, chroniące przed zanieczyszczeniami, co pozwala zwiększyć niezawodność pracy i wydłuża trwałość.
- Oferujemy serie kołnierzowe (MMF) i bezkołnierzowe (MMN) ułatwiające montaż w przypadku mocowań standardowych i mocowań z nakrętką.
Zastosowania
- Obrabiarki, szlifierki i centra obróbcze