혁신
SPINEA는 세계의 도시를 변화시키는 데 핵심적인 역할을 담당합니다.
전 세계 인구는 매년 약 1.1%의 비율로 증가하고 있으며, 그 대부분을 차지하는 도심지는 오늘날의 기술과 조직 구조에서 감당할 수 있는 한계치를 목전에 두고 있습니다. 기후 변화를 일으키는 배출량의 70%는 도시에서 발생하며 교통 혼잡은 이제 극복하기 어려운 지경에 이르고 있습니다.
대중 교통, 로봇 및 전기 자동차 모두 솔루션에서 중요한 역할을 하겠지만, 선도적인 글로벌 독립 엔지니어링 서비스 제공업체인 EDAG Group은 이전에 사일로화되었던 많은 시스템을 보다 깨끗하고 안전하며, 효율적이고 더욱 연결되어 하나로 일원화된“스마트 시티” 생태계로 통합하여 전체적 관점에서 접근하고 있습니다.
EDAG는 생태계의 중심에서 로봇을 구동하기 위해 SPINEA의 맞춤형 DriveSpin® 액추에이터에 의지하고 있습니다. 작동 방식은 다음과 같습니다.
EDAG 솔루션의 중심에는 쓰레기 처리, 정원 가꾸기, 운송, 배달, 거리 청소 등 도시 생활에 필요한 다양한 서비스를 자율적으로 수행할 수 있는 모듈형 로봇 네트워크가 있습니다. EDAG CityBot은 자전거 외 개인 차량의 출입이 허용되지 않는 지정 구역에서 24시간 내내 운영됩니다. 소프트웨어에 최적화된 교통 흐름은 오염과 스트레스를 줄여주므로 그곳에서 거주하고 일하는 사람들은 더욱 편안하고 안전하게 이동할 수 있습니다.
모듈형 EDAG CityBot 시스템은 다양한 연결 장치를 추가하여 거의 무한한 방법으로 사용할 수 있는 하나의 전동 트랙터에 의존합니다. SPINEA의 지역 영업 관리자 Josef Strohbach는 “도시 전체에 지속적인 교통 흐름을 만든다는 구상”이라고 말합니다. 트랙터는 하나의 작업을 완료하면 다른 모듈로 전환하여 다른 작업을 수행합니다. 어떤 작업은 낮에 완료해야 하지만 어떤 작업은 밤에 완료할 수 있으므로 교통 흐름이 안정될 수 있습니다.
SPINEA 팀은 EDAG Group과 협력하여 트랙터의 전기 휠 허브 모터용 DriveSpin 액추에이터를 통해 각 휠을 독립적으로 앞, 뒤, 위, 아래 및 옆으로 구동할 수 있는 효율적인 전륜 조향을 제공합니다.
무제한 사용 사례. 하나의 일반적인 SPINEA 솔루션.
“이 용도의 공간 제약과 토크 밀도 요건을 충족할 수 있는 제품은 전 세계에 몇 개 되지 않습니다.”라고 Strohbach는 말합니다. 공간 외피에 맞추려면 트랙터가 어떤 상황에서든 정확하게 조향할 수 있도록 필요한 토크를 전달하면서 액추에이터가 가능한 한 작고 평평해야 합니다.
“이 용도의 공간 제약과 토크 밀도 요건을 충족할 수 있는 제품은 전 세계에 몇 개 되지 않습니다.”
Josef Strohbach
Territory 영업 관리자, SPINEA
DriveSpin 액추에이터는 SPINEA의 TwinSpin® 감속 기어와 AC 서보 모터를 결합합니다. 그는 “기어박스가 지속적으로 작동하는 것은 일반적이지 않지만, 사이클로이드 기어는 EDAG CityBot 작업의 하루 24시간 연중무휴 특성에 적합합니다.”라고 말합니다.
EDAG 팀이 SPINEA에 접근했을 때 SPINEA는 빠듯하게 작업하고 있었고, SPINEA의 표준 액추에이터는 용도에 맞는 수정으로 사양을 맞추었습니다. Strohbach는 다음과 같이 이야기합니다. “DriveSpin 액추에이터의 모듈성은 빠른 개발을 가능하게 합니다.” “우리 팀은 신속하게 반응, 대처하여 고객을 위해 맞춤화할 수 있었습니다.”
세계 도시의 미래 설계
EDAG Group은 독일 풀다에 위치한 시설에서 CityBot 생태계를 테스트하고 있으며, 다음 단계로 나아가 연방디지털교통부의 자금 지원을 받아 프랑크푸르트 도이치뱅크 파크 구장의 리빙랩 “캠퍼스 프리 시티”에서 더 큰 시스템을 테스트하고 있습니다. 이곳에서 EDAG CityBot은 이동이 제한된 방문객의 운송부터 나무에 물 주기, 맥주 부스에 물품 공급하기에 이르기까지 모든 것을 수행합니다. 테스트 단계는 2024년 6월 UEFA 유로 챔피언십 경기 직전까지 진행될 예정입니다.
EDAG는 EDAG CityBot 생태계를 지역 인프라에 통합하기 위해 전 세계 공항 및 도시와 논의 중입니다. Strohbach는 지금이 바로 흥분되는 시점이라고 이야기하면서 다음과 같이 덧붙입니다. “운송 및 SPINEA를 위한 완전한 신기술과 응용 분야입니다. 이 과정에 일찍부터 참여하여 이동성을 확장하고 세계 도시의 미래를 설계하는 데 도움을 줄 수 있어서 매우 기쁩니다.”
팀켄은 전기 상용차 시장이 전 세계적으로 확대되면서 효율성과 성능을 향상하기 위해 제조업체와 협력하고 있습니다. 더 알아보세요.

Published: 2024/02/27