자동화는 생명을 구하는 수술 수행 방식부터 반도체와 같은 필수 제품의 제조 방식에 이르기까지 모든 것에 영향을 미치며 세상이 돌아가는 방식을 바꾸고 있습니다.
정밀 기어 솔루션 분야의 선두 주자인 CGI는 최근 점점 더 자동화되는 미래의 요구를 충족하기 위해 팀켄의 모션 제어 기능을 발전시키는 브랜드 포트폴리오에 합류했습니다. 1967년에 설립된 CGI는 의료 및 항공우주와 같이 규제가 엄격한 산업에서 혁신을 지원하는 고도로 엔지니어링된 솔루션으로 잘 알려져 있습니다.
성장하는 산업 모션 리더십
2018년 Cone Drive와 2022년 SPINEA를 인수하면서 팀켄은 현재 두 번째로 큰 최종 시장인 자동화를 위한 정밀 기어 솔루션을 포트폴리오에 추가했습니다. 하모닉, 사이클로이드 및 웜 기어 솔루션에 대한 이들의 종합적인 전문 지식은 공장 로봇, 자동화 차량 및 위성 통신과 같은 최종 시장에서 팀켄의 성장을 주도했습니다.
엔지니어링, 프로토타이핑, 사내 테스트 및 정밀 제조에 대한 CGI의 광범위한 전문성을 추가하여 Cone Drive와 SPINEA의 기존 역량을 보완하고 0.39인치(10mm)~8인치(203.2mm) 크기의 소형 솔루션으로 정밀 기어 포트폴리오를 확장할 수 있게 되었습니다.
크기가 작아지면 수술용 로봇, 항공우주 레이저 위치 결정 장치 및 반도체 제조에 사용되는 실리콘 결정을 성장시키는 가공 장비와 같은 응용 분야에서 정밀한 기어링이 가능해집니다. CGI의 제품은 포트폴리오에서 소형에 속하지만 엔지니어들이 팀켄의 전체 엔지니어링 베어링 및 산업용 모션 제품에 적용하는 것과 동일한 고객 중심 접근 방식으로 설계 및 제조됩니다.
CGI 최고 기술 책임자인 팀 피리에(Tim Pirie)는 “우리의 문화와 가치 제안은 팀켄, Cone Drive, SPINEA와 매우 유사합니다.”라고 말합니다. “우리의 혁신은 고객이 의해 주도하며 정밀도가 중요한 응용 분야에서 높은 토크를 관리하는 기어 기술에 대한 깊은 지식에 뿌리를 두고 있습니다. 세계적 수준의 문제 해결과 협업은 우리의 DNA에 내재되어 있기 때문에 고객들은 우리를 R&D 및 엔지니어링 팀의 연장선으로 여기게 되었습니다.”
“우리의 혁신은 고객이 의해 주도하며 정밀도가 중요한 응용 분야에서 높은 토크를 관리하는 기어 기술에 대한 깊은 지식에 뿌리를 두고 있습니다.”
팀 피리에
CGI Inc. 최고 기술 책임자
“최초”의 유산
기어 솔루션 분야에서 60년에 가까운 영향력을 행사해온 CGI는 원래 캘리포니아 기어 앤 인스트루먼트(California Gear and Instrument)로 설립되어 처음에는 항공우주와 의료 기기 두 주요 시장에 서비스를 제공했습니다. 이 회사의 첫 고객 중 하나는 1세대 우주선의 기어 구동 시스템을 지원한 NASA의 제트 추진 연구소였습니다. 팀켄과 마찬가지로 CGI 솔루션은 최초로 인간을 달에 착륙시킨 아폴로 미션을 가능하게 했습니다. 초기 CGI의 고정밀, 고토크 기어는 1970년대 정형외과 수술을 위한 최초의 도구를 개발하던 신생 의료 기기 시장에도 잘 적용되었습니다.
피리에는 “지금은 일상적인 것으로 여겨지지만 당시에는 뼈를 다루는 작업이 어려웠고 무릎 교체와 같은 시술이 힘들었습니다”라고 말합니다. “우리는 업계에서 최초의 정형외과용 의료 기기와 수술 도구를 설계하고 제조하는 데 도움을 주었습니다. 이제 수술용 로봇 설계자들과의 작업은 초기 단계에 있으며 관습에 얽매이지 않는다는 점에서 매우 비슷하다고 할 수 있죠 그들은 완전히 새로운 것을 창조하고 있으며, 이는 혁신에 정말로 도움이 됩니다.”
오늘날 CGI는 환자의 빠른 회복을 위한 최소 침습 수술과 폐암 조기 발견을 돕는 간편한 생검을 가능하게 하는 세계 최고의 의료 로봇 혁신 기업과 협력하고 있습니다.
외과의들은 로마에서 베이징까지 5,000마일을 건너 세계 최초로 실시한 원격 수술을 포함하여 이 고객의 로봇을 사용하여 2022년부터 1,400만 건 이상의 수술 절차를 수행했습니다. 이러한 모든 수술은 CGI 기어 솔루션을 통해 구동되었습니다.
CGI 기술은 수술 외에도 차세대 실험실 테스트 장비의 자동화를 지원합니다. 가장 강력한 소형 기어 박스 중 일부는 인공 심장이 혈액 순환을 촉진하고 진행성 심부전 환자의 수명을 연장하는 데도 도움이 됩니다.
피리에는 “이 모든 것에는 높은 수준의 규제와 엄격함이 있습니다.”라고 덧붙였습니다. “고객들은 우리의 기술력에 대한 높은 신뢰와 믿음을 바탕으로 이러한 혁신에 참여하고 있으며, 이는 모션 제어 분야의 리더십에 대해 많은 것을 말해줍니다.”
팀켄 산업용 모션 혁신은 산업용 로봇을 포함한 모든 자동화 분야에서 효율성과 지속 가능성을 개선합니다. Cone Drive 정밀 기어 솔루션은 로봇과 코봇에 장착되어 제조를 간소화하며 롤론 선형 모션 솔루션은 정교한 로봇의 “보행”을 가능하게 합니다.