전기 자동차: 가능한 운전

커뮤니티

전기 자동차: 가능한 운전

수석 애플리케이션 엔지니어 Ryan Fernandes와의 대화

기억할 수 있기 때문에 Ryan Fernandes는 과학, 수학 및 경주에 대한 친화력이 있었습니다. “포뮬러 원 TM 일종의 가족 전통이었다. 기계공학과에 진학하게 된 것은 저를 그 분야의 어딘가로 데려갈 수 있을 것 같았기 때문입니다.”

그는 남아프리카에서 경력을 시작한 후 2015년 가족과 함께 미국으로 이주하여 애플리케이션 엔지니어로 팀켄에 합류했습니다. 지난 4년 동안 그는 전기 자동차(EV)에 대해 일하면서 업계 디자이너들과 협력하여 전기 자동차를 더욱 강력하고 효율적으로 만드는 혁신을 발전시켰습니다.

포뮬러 원은 아니지만 보시다시피 고속 모험이 없는 것은 아닙니다.


배경 이미지 제공: 미국 에너지부

라이언 페르난데스
수석 애플리케이션 엔지니어

위치 : 미국 오하이오주 세계본부

본국 : 남아프리카

저는 자연 환경을 즐기며, 우리 아이들이 경험하고 즐길 수 있도록 자연 환경을 보존하는 데 도전하는 것이 중요하다고 생각합니다.


귀하의 일상적인 책임은 어떻게 됩니까?

페르난데스 : 팀켄이 제공하는 EV용 솔루션의 스펙트럼은 다양합니다. 저는 특히 전기 트럭 제조업체를 위한 휠 엔드 베어링에 중점을 두고 있습니다. 전기 자동차에는 다양한 구성이 있으며 각 구성에는 고유한 과제와 이점이 있습니다.

범위는 지금 큰 문제입니다. 사람들은 EV로 얼마나 멀리 운전할 수 있는지에 대해 불안해하므로 팀켄에서는 베어링 설계와 무게를 미세 조정하여 항력을 줄이고 동력 전달 효율을 높이기 위해 노력합니다. 이동하려는 무게가 적을수록 배터리 충전으로 더 멀리 이동할 수 있습니다.

팀켄 베어링이 EV 애플리케이션에 이상적인 이유는 무엇입니까?

페르난데스: 우리는 추가된 시스템 전력 또는 부하 요구 사항을 효율적으로 처리하면서 특정 크기 범위 내에서 유지되는 테이퍼 롤러 베어링(TRB)을 만들기 위해 베어링의 내부 형상을 변경하는 전력 밀도 설계에 대해 수년 동안 작업해 왔습니다. 이 경우 배터리의 무게입니다. 그렇게 하면 제조업체가 EV로 전환하기 위해 전체 공급망을 찢을 필요가 없습니다.

또한 역사적 설계에 도전하는 새로운 접근 방식을 보았습니다. 이러한 개념에는 매우 단단한 베어링이 필요합니다. TRB는 볼 베어링보다 훨씬 더 단단하기 때문에 이러한 요구 사항은 당사의 테이퍼 롤러 베어링(TRB) 스위트 스폿에 바로 적용됩니다.

전기화의 소비자 이점은 무엇입니까?

페르난데스 : 친환경 에너지 사용의 모든 장점 외에도 기계적 구성 요소의 수를 최소화하여 유지 보수를 단순화하고 무게를 줄이며 범위를 늘리고 설계자가 캐빈 및 보관 공간을 극대화 할 수있어 작업에 편리합니다. 트럭 또는 오프로드 차량.


“궁극적으로 저에게 영감을 주는 것은 틀에서 벗어나 생각하고, 어려운 도전에 맞서고, 그것을 헤쳐나가는 것입니다. 이 경우 인류가 지구와 더 조화롭게 사는 곳으로 돌아갈 수 있도록 돕는 것입니다.”

라이언 페르난데스
수석 애플리케이션 엔지니어


매일 어떤 도전에 직면합니까?

페르난데스 : 가장 큰 문제는 일정입니다. 모두가 EV 공간에 대해 흥분하고 있으며 그 에너지로 인해 경쟁이 심화되었습니다. 일반적으로 구현하는 데 3~5년이 걸리던 프로그램을 이제 1년 반 만에 달성하고 있습니다.

이렇게 단축된 일정에 고품질 제품을 생산하려면 설계 및 제품 검증에서 제조 및 품질 관리에 이르기까지 기능 그룹 간의 강력한 혁신과 협업이 필요합니다. 팀켄의 문화, 리더십 및 프로세스가 공동의 목표를 달성하기 위해 모든 사람이 함께 일하는 데 어떻게 도움이 되는지 보는 것은 정말 멋진 일입니다.

매일 그 일을 계속할 수 있도록 영감을 주는 것은 무엇입니까?

페르난데스 : 팀켄과 우리 고객은 더 적은 자원으로 더 많은 일을 하고 더 적은 폐기물을 만들기 위해 도전하고 있습니다. 우리가 EV에서 하고 있는 것은 간단한 예이며 우리가 만들고 있는 지속적인 영향을 쉽게 볼 수 있습니다.

나는 또한 새로운 것을 만들고 새로운 요구 사항을 충족시키기 위해 팀으로 함께 일하는 도전을 즐깁니다. 현재의 불안정한 환경 상황에서 벗어날 수 있는 유일한 방법은 보다 지속 가능한 세상을 지원하는 새로운 요구 사항으로 설계를 발전시키는 데 도움을 주는 것입니다.

그것이 궁극적으로 저에게 영감을 주는 것입니다. 틀에서 벗어나 생각하고, 어려운 도전에 맞서고, 그것을 헤쳐나가는 것입니다. 이 경우 인류가 지구와 더 조화롭게 사는 곳으로 돌아갈 수 있도록 돕는 것입니다.


제품에서 프로세스에 이르기까지 팀켄이 자체 운영의 환경 발자국을 어떻게 줄이는지 확인하십시오. 더 읽기 .