팀켄 ® 휠팩

Timken® Wheel-Pac® 베어링은 상용 트럭 및 트레일러에 탁월한 성능을 제공하도록 설계된 사전 설정, 사전 윤활 및 사전 밀봉된 일체형 휠 엔드 베어링 어셈블리입니다. Wheel-Pac은 수동 베어링 조정을 없애고 부품 수를 줄여 설치 및 유지 보수를 간소화합니다. 베어링 설정 범위가 축소되어 런아웃이 최소화되고 어셈블리 강성이 향상되며 마찰 제어가 개선되어 휠 엔드 시스템의 수명이 연장됩니다. 최적화된 설계로 높은 출력 밀도를 제공하여 컴팩트하고 가벼운 패키지에서 뛰어난 성능을 발휘합니다. 다양한 적용 요구 사항을 충족하기 위해 내이성 향상을 위한 관통 경화 또는 표면 침탄강, 그리스 윤활, 초밀봉 또는 오일 윤활, 그리고 통합 ABS 링과 같은 옵션을 사용할 수 있습니다.

이점

주요 응용 분야

  • 사전 설정, 사전 윤활 및 사전 밀봉된 베어링 패키지는 수동 베어링 조정이 필요 없으며 구성 요소 수를 줄여 설치 및 유지 보수를 간소화합니다.
  • 베어링 설정 범위가 축소되어 런아웃이 감소하고 조립 강성이 향상되며 마찰 제어가 개선되어 시스템 수명이 연장됩니다.
  • 무게와 패키징을 최적화하여 높은 전력 밀도를 구현함으로써 더 작은 크기에 더 뛰어난 성능을 담았습니다.
  • 추가 설계 옵션으로는 내파손성 향상을 위한 관통 경화 또는 침탄강, 그리스, 초밀봉 또는 오일 윤활 방식, 그리고 ABS(잠금 방지 제동 시스템) 링 통합 등이 있습니다.

 

당면 과제

우리의 솔루션

이익

  • 사전 설정, 사전 윤활 및 사전 밀봉된 베어링 패키지는 수동 베어링 조정이 필요 없으며 구성 요소 수를 줄여 설치 및 유지 보수를 간소화합니다.
  • 베어링 설정 범위가 축소되어 런아웃이 감소하고 조립 강성이 향상되며 마찰 제어가 개선되어 시스템 수명이 연장됩니다.
  • 무게와 패키징을 최적화하여 높은 전력 밀도를 구현함으로써 더 작은 크기에 더 뛰어난 성능을 담았습니다.
  • 추가 설계 옵션으로는 내파손성 향상을 위한 관통 경화 또는 침탄강, 그리스, 초밀봉 또는 오일 윤활 방식, 그리고 ABS(잠금 방지 제동 시스템) 링 통합 등이 있습니다.

 

주요 응용 분야

상용 차량, 트럭 및 트레일러의 휠 엔드

 

자원