팀켄 ® 유니팩

팀켄 유니팩(Timken UniPac)은 경량화와 성능이 중요한 중형 및 상용 차량용으로 설계된 2열 테이퍼 롤러 베어링 패키지입니다. 사전 설정, 사전 밀봉 및 고급 다목적 그리스로 사전 윤활 처리된 유니팩은 수동 베어링 조정을 없애고 부품 수를 줄여 설치 및 유지 보수를 간소화합니다. 베어링 설정 범위가 축소되어 베어링 및 시스템 수명이 연장되며, 최적화된 설계는 높은 출력 밀도를 제공하여 컴팩트하고 가벼운 패키지에서 뛰어난 성능을 발휘합니다. 다양한 적용 요구 사항을 충족하기 위해 관통 경화 또는 표면 침탄강, 표준 또는 초밀봉 그리스, 오일 윤활 등 다양한 설계 옵션을 제공합니다.

이점

주요 응용 분야

  • 사전 설정, 사전 밀봉 및 사전 윤활 처리된 베어링 패키지는 수동 베어링 조정이 필요 없으며 구성 요소 수를 줄여 설치 및 유지 보수를 간소화합니다.
  • 베어링 설정 범위가 축소되어 베어링 및 시스템 수명이 향상됩니다.
  • 무게와 패키징을 최적화하여 높은 전력 밀도를 구현함으로써 더 작은 크기에 더 뛰어난 성능을 담았습니다.
  • 추가 설계 옵션으로는 관통 경화 또는 표면 침탄 처리된 강철, 표준 또는 초밀봉 그리스 및 오일 윤활 방식이 있습니다.

당면 과제

우리의 솔루션

이익

  • 사전 설정, 사전 밀봉 및 사전 윤활 처리된 베어링 패키지는 수동 베어링 조정이 필요 없으며 구성 요소 수를 줄여 설치 및 유지 보수를 간소화합니다.
  • 베어링 설정 범위가 축소되어 베어링 및 시스템 수명이 향상됩니다.
  • 무게와 패키징을 최적화하여 높은 전력 밀도를 구현함으로써 더 작은 크기에 더 뛰어난 성능을 담았습니다.
  • 추가 설계 옵션으로는 관통 경화 또는 표면 침탄 처리된 강철, 표준 또는 초밀봉 그리스 및 오일 윤활 방식이 있습니다.

주요 응용 분야

중형 및 상용 트럭 및 트레일러 휠 엔드

자원