편심 잠금 칼러, R 시리즈
1923년에 특허를 받은 자동 잠금 칼러는 광폭 내부 링 베어링을 쉽게 장착할 수 있는 팀켄의 가장 인기 있는 잠금장치입니다. 자동 잠금 칼라는 로크너트, 와셔, 숄더, 슬리브 및 어댑터가 필요 없습니다.
여러 농업 및 산업 적용개소를 위해 다양한 씨일 및 내부 폭 변화가 가능한 자동 잠금 칼러는 가장 설치하기 쉬운 내장 유닛입니다.
이 잠금 칼러는 칼러 보어에 대해 일부러 편심으로 만든 카운터보어 홈이 있습니다. 샤프트에 조립하면 이 편심 홈은 베어링 내부 링의 편심 캠 엔드와 맞물립니다. 이 칼러는 베어링의 내부 캠에 연결됩니다. 이 어셈블리는 사용과 함께 적극적인 결속 작용으로 샤프트에 단단하게 밀착됩니다. 어떤 종류의 조정도 필요 없습니다. 칼러 고정나사는 보조 잠금 기능을 제공합니다.
디자인 특성
- 유닛 인서트는 완전한 폭을 가지고 있어서 정지 부정합에 대한 내성이 높고 더 공격적으로 씨일을 유지할 수 있습니다.
- 3피스 파이버 내장 R-씨일은 아웃보드 및 인보드 캡을 가지고 있어서 평균보다 더 오랫동안 씰링 무결성을 제공합니다.
- 편심 잠금 칼러는 자동 조임 메커니즘이 있습니다.
적용개소
- 건설 장비
- 컨베이어
- 팬 및 송풍기
- 식음료
- 일반적인 산업용 설비
- HVAC
- 포장