아이들러 풀리
팀켄의 일체형 프레스 성형 강재 아이들러 풀리는 정밀 볼 베어링을 고무 씨일과 결합시킨 자급형 유닛입니다.
디자인 특성
- 단열 레이디얼 볼 베어링의 내부 링이 양쪽 측면으로 연장되어 인접한 부품을 위한 간격을 제공하며 샤프트 지지력이 더 높습니다.
- 접촉식 고무 씨일은 높은 윤활재 지지력과 흙, 먼지 및 이물질에 대한 보호 능력을 제공합니다.
- 모든 유닛은 재급유가 불가능합니다.
적용개소
- 농업
- 임업
이 유닛이 제공하는 특별한 기능은 다음과 같습니다.
- 매끄러운 롤오버 가장자리로 인해 체이핑(chafing)과 스커핑(scuffing)이 발생하지 않습니다.
- 원형 리벳에 물빠짐 구멍(weep holes)이 있어서 수평으로 장착하더라도 배수가 가능합니다.
제공되는 디자인: V 벨트, V 벨트의 후면. 두 가지 모두 A, B, C, D 단면 벨트용으로 제작됩니다.
제공되는 하우징 유형: V, 플랫 및 체인