WHEEL-PAC 개요. 팀켄의 WHEEL-PAC 베어링은 대형 트럭과 트레일러를 위한 탁월한 휠엔드 성능을 제공하는 사전 세팅, 급유 및 씨일링된 일체형 베어링 어셈블리입니다. WHEEL-PAC은 트럭 제조업체가 선호하는 허브 디자인에 맞게 맞춤 제작됩니다.
디자인 특성
- 사전 세팅, 씰링 및 급유된 베어링 패키지는 수작업 베어링 조정이 필요 없으며 부품수가 줄어들어 설치 및 정비가 단순화됩니다.
- 베어링 세팅 범위가 축소되어 흔들림이 줄어들고 어셈블리 강도가 증가하며 마찰이 억제되어 시스템 수명이 증가합니다.
- 이 디자인은 무게와 패키징을 최적화하여 동력 밀도가 높아서 더 작은 패키지로 더 높은 성능을 제공합니다.
추가 디자인 옵션으로는 관통 경화 또는 침탄 케이스 철강(파편 내성 개선), 그리스, 수퍼 씨일드 또는 오일 윤활 옵션, 그리고 안티록 브레이킹 시스템 링 통합 등이 있습니다.
적용개소
- 대형 트럭 및 트레일러 휠