[Page Title]

우주항공용 원통형 롤러 베어링 개요

우주항공용 원통형 롤러 베어링 개요

모든 원통형 롤러 베어링 구성(RAA 제외)은 하나의 링에 정밀 연삭된 이중 립 가이드 플랜지로 광범위한 속도에서 롤러에 대한 정밀한 통제력을 제공합니다. 이들 롤러 베어링은 레이디얼 하중이 높은 터빈 엔진 메인샤프트, 변속기 및 기어박스 적용개소에서 찾을 수 있습니다.

크기 범위: 22mm ~ 300mm OD(최대 600mm까지 특수 디자인 가능)

디자인 특성

  • RF와 RJ 구성은 축방향 위치 제어 또는 한쪽 방향으로 제한된 추력 능력이 필요한 적용개소를 위해 설계되었습니다.
  • 더 높은 하중과 속도에서 작동하는 적용개소를 위해 RJ 구성은 오일 젯으로 내부 레이스에 쉽게 급유할 수 있도록 설계되었습니다.
  • RU형과 RN형은 작동 중 축방향 움직임을 제한할 수 있는 완전 부동 구성입니다. RN은 높은 속도에서 더 가벼운 하중이나 가변 하중 하에서 미끄럼이 덜 발생합니다. RU는 더 무거운 하중 하에서 급유하기 쉽습니다.
  • RUS형 및 RNH형 베어링은 경화 및 연삭 샤프트나 하우징에서 롤러가 직접 작동할 수 있는 일체형 디자인에 사용됩니다. 성능 특성은 RU 및 RN과 비슷합니다.
  • RAA 구성은 싱글 립 내부 및 외부 링이 있으며 낮은 속도나 진동 조건 하에서 작동합니다. 높은 가이드 플랜지가 있어서 한쪽 방향으로 약간의 추력을 수용할 수 있습니다.

적용개소

  • 터빈 엔진 메인샤프트
  • 변속기
  • 기어박스