팀켄의 정밀 씬 섹션 베어링 제품군은 표준 스테인리스강 또는 크롬강 구성으로 높은 정확성과 낮은 프로파일 디자인을 제공합니다. 이 라인에는 특정 적용개소 요구사항을 충족하기 위해 사용할 수 있는 특수 기능과 함께 깊은 홈과 앵귤러 콘택트 구성이 포함되어 있습니다.
설계 특성:
- 정밀 공차 – 높은 가동 정밀도를 위해 ABEC 5F(ISO P5) 또는 ABEC 7F(ISO P4)를 충족합니다.
- 자재 선택 – 표준 제품에는 440C 스테인리스강 및 52100 크롬강이 포함되어 있습니다.
- 뛰어난 마감의 레이스웨이 – 내부 마찰과 진동을 감소시키기 위해 매끄러운 표면 마감을 제공합니다.
- 높은 품질의 볼 컴플리멘트 – 5등급 이상의 볼이 부드러운 회전 성능을 최적화합니다.
- 리테이너 – 성능 요구를 충족하는 다양한 구성 및 자재.
적용개소:
- 정밀 로봇 관절
- 반도체 장비 및 측정 시스템
- 레이더 및 마이크로파 장비
- 태양 전지 패널
- 안내 시스템
- 의료 영상 장비