신속한 수리 옵션을 제공하는 Redi-Sleeves
팀켄은 씰링 표면 향상을 위해 샤프트에 압착하도록 설계된 정밀 스테인리스강 마모 슬리브인 Redi-Sleeves를 공급합니다. Redi-Sleeves는 홈이 파이거나 마모된 샤프트를 위한 빠르고 값싼 수리 옵션입니다.
디자인 특성
- 팀켄의 Redi-Sleeves 라인은 강하고 내구성이 뛰어난 스테인리스강 구조로서 최초 샤프트 사양을 뛰어넘을 수도 있는 부식이 없는 씰링 표면을 만듭니다.
- Redi-Sleeves는 0.25mm(0.01″)의 초박형 구조로서 추가적인 립 하중을 최소화하면서 최초 씨일 크기를 사용할 수 있습니다.
적용개소
- Redi-Sleeves는 모든 종류의 산업 설비에 사용할 수 있습니다.