팀켄 솔리드 블록 마운트 구형 롤러 베어링은 까다로운 환경에서도 탁월한 강도와 신뢰성을 제공합니다. 무거운 하중, 정렬 불량, 가혹한 작동 조건을 견딜 수 있도록 설계된 이 베어링은 견고한 일체형 하우징을 특징으로 하여 설치를 간소화하고 유지보수 시간을 단축합니다. 고급 밀봉 옵션과 프리미엄 팀켄 구형 롤러 베어링을 사용하여 오염으로부터 탁월한 보호 기능을 제공하고 수명을 연장합니다.
팀켄 솔리드 블록 마운트형 구형 롤러 베어링은 주철 또는 스테인리스강 하우징, 잠금 옵션, 완벽한 다중 지점 밀봉 솔루션 및 보조 커버를 제공합니다.