팀켄의 프리미엄 레일 그리스(Premium Rail Grease)는 철도 차량 휠 저널용으로 특별히 제조된 수명이 긴 그리스입니다. 이 제품은 수명이 길 뿐만 아니라 수압 식각(water etching)과 같은 손상으로부터 보호됩니다. 향상된 내식성은 습한 환경에서도 성능을 발휘할 수 있습니다. 본 윤활재는 미국 철도협회 규격 M-942-98을 충족합니다.
디자인 특성:
- 고성능 부식 억제재로 강화되어 염수가 있는 경우에도 베어링 보호 능력이 향상되었습니다.
- 우수한 기계 전단 안전성, 방수 및 산화 안정성으로 신뢰성이 탁월합니다.
- 특히 습한 환경에서도 내식성이 향상됩니다.