레일

시대의 흐름에 발맞춘 첨단 기술

철도는 경제를 움직이는 원동력입니다. 바퀴와 선로가 만나는 지점에서 수많은 마일이 쌓이고, 그 모든 마일이 중요합니다. 모든 차륜 세트의 핵심에는 정밀하게 설계된 시스템이 있습니다. 베어링, 하우징, 씰, 백킹 링, 그리스 등 모든 구성 요소가 조화롭게 작동하여 원활하고 안전하며 정시 운행을 보장합니다.

1920년대에 저희 베어링은 철도 승객의 편안함과 안전을 획기적으로 개선했으며, 화물 열차와 여객 열차 모두에서 발생하던 과열 문제를 해결했습니다. 1970년에는 팀켄 엔지니어들이 프랑스의 고속 열차(Train à Grande Vitesse)에 고객의 까다로운 요구 조건을 훨씬 뛰어넘는 속도를 견딜 수 있는 베어링을 설계하여 유럽 철도 시장에서 저희의 입지를 확고히 했습니다.

오늘날 팀켄의 기술은 전 세계 철도 효율성과 지속가능성을 지속적으로 향상시키고 있으며, 전 세계 전기 여객 열차와 화물 열차의 연료 효율을 높이고, 속도 한계를 뛰어넘고, 적재 용량을 늘리고, 유지 보수 비용을 절감하는 데 도움을 주고 있습니다.

100년이 넘는 혁신의 역사를 추적하다

화물 철도: 효율적인 바퀴 회전 하나하나를 통해 운영 비용을 절감합니다.

인구 증가와 환경 문제 심화에 직면한 세계에서 철도는 필수 물자를 운송하는 가장 지속 가능한 수단으로 남아 있습니다. 하지만 철도 운영사들은 연료비와 인프라 비용 상승이라는 과제에 직면해 있습니다.

팀켄은 100년 동안 화물 열차 차륜 조립체의 효율성, 안전성 및 신뢰성을 향상시켜 비용 절감을 위해 업계와 협력해 왔습니다. 시장의 표준으로 인정받는 팀켄의 다목적 “AP” 저널 롤러 베어링 제품군은 베어링 엔지니어링, 교육 및 재정비를 포함한 전 범위 지원을 제공합니다. 또한, 팀켄 EcoTurn® 씰은 매년 수천 갤런의 연료를 절약하는 데 도움을 주며, Sure- Fit® 범용 백킹 링은 백킹 링 분실로 인한 수백만 달러의 손실을 방지합니다.

여객철도: 사람과 지구의 스트레스 수준을 낮추는 교통수단

교통 체증이 심화되고 기후 변화가 불안정해지는 시대에 전 세계 수백만 명의 사람들은 목적지까지 편리하고 친환경적인 기차 여행을 원하고 있으며, 각국 정부는 고속철도 사업과 첨단 철도 기술에 투자하며 이에 부응하고 있습니다.

수십 년 동안 Timken®의 고효율, 고밀도 베어링은 산업 시장의 제조업체들이 에너지를 절약하는 데 도움을 주었으며, 우리는 동일한 기술을 철도에도 적용해 왔습니다. Timken® AP 베어링은 운영업체와의 협력을 통해 지속적으로 발전해 왔으며, 고객의 목표 달성을 지원하고 있습니다. 오늘날 Timken®의 GGB® 베어링 또한 연결 시스템, 승객용 경사로 및 ​​출입문, 팬터그래프, 힌지 및 피벗 지점을 포함한 다양한 철도 분야에 사용되고 있습니다.

BEKA 윤활 시스템 로고
GGB 로고

혁신적인 철도 제품

Timken ® AP-2TM 일체형 베어링 어셈블리

당사의 특허받은 Timken AP-2 베어링은 증가하는 하중, 속도 및 휠 수명과 같은 철도 운송의 요구 사항을 충족합니다.

컴팩트한 설계로 부품 수를 줄이고 베어링 무게를 감소시켰습니다. 실제로 AP 베어링 대신 AP-2 베어링을 사용하면 철도 차량의 무게를 수백 파운드까지 줄일 수 있습니다. 또한 안전성과 신뢰성이 향상되었으며 작동 온도와 토크가 낮아졌습니다.

팀켄의 AP-2 베어링은 혁신적인 팀켄 씰 설계 및 폴리머 케이지와 결합될 때, 탁월한 성능을 제공하는 동시에 상당한 에너지 효율성 이점을 제공할 수 있습니다.

팀켄 AP2 베어링이 여러 줄로 배열되어 있습니다.