当社の深溝ボールベアリングは、幅広い用途と条件において、信頼性の高い性能を発揮します。超仕上げの軌道面と制御された形状を特徴としているティムケンのプレミアム設計により、一貫した品質が保証されます。当社のポートフォリオには、3 mmから400 mmにわたる内径の標準、薄型、幅狭、幅広、小型、超小型の深溝ボールベアリングがあります。拡張製品ラインには、完全な開放型、シールド、密閉型およびスナップリングの組み合わせが含まれています。
容易な互換性
メトリックベアリングとして設計された当社の深溝ボールベアリングは、ISO規格に準拠し、競合他社のメトリック製品と寸法的に互換性があります。
プレミアム潤滑油
トルクの低減と静音動作を実現するために、すべてのTimkenの密閉型とシールド型の深溝ボールベアリングにMobil Polyrex ™ EMプレミアム潤滑剤を標準使用しています。このグリースの適用温度は -29° C~177° Cです。
真鍮ケージの可用性
真鍮のケージ(選択されたサイズで利用可能)を備えた深溝ボールベアリングは、極端な衝撃荷重、高振動、および加速による大きな力のような最も過酷な環境でも追加の強度と耐久性を提供することができます。
電気モーター品質の静音動作
深溝ボールベアリングは、振動や騒音を最小限に抑えるために、電動モーターの用途によく使用されています。当社が長年培ってきた電気モーターの品質に関するガイドラインを満たすために、次のことを採用しています。
- 軌道上での摩擦を低減するための超仕上げ
- 望ましいクリアランス指定 (C3)
- 高性能、低トルク、静音動作を実現するためにプレミアムグリースを使用