当社では、輸送各社の信頼性と効率性を向上させるために、商用車ホイールエンドとアクセサリーおよびツールを製造しています。
アクセサリー
ダイキャスト・アルミニウム・ハブキャップ
- 耐久性が高く、コスト効率が高い。
- OEMが認める正確な組み込みと、低メンテナンスで長い保守寿命。
- 油浴タイプには側面充填プラグが含まれます。
- シールを確実にし、オイルレベルのチェックを容易にする、機械加工による点検窓。
- 通気穴式の充填プラグは、通常の熱の蓄積によって生じる内圧を低い状態に保ちます。
- ほとんどの用途向けに、移動距離メーターバージョンも利用できます。
打ち出し鋼鉄製ハブキャップ
- 耐久性が高く、コスト効率が高い。
- OEMが認める正確な組み込みと、低メンテナンスで長い保守寿命。
- 油浴タイプとグリースタイプが利用可能です。
- パウダーコートペイント仕上げ(二重ニッケルメッキおよびクロムメッキ仕上げ)。
- 機械加工による点検窓はクリアさを保ち、衝撃に耐えます。
- すべてのユニットは耐腐食性です。
P軸ハブキャップ
- 耐久性が高く、コスト効率が高い。
- OEMが認める正確な組み込みと、低メンテナンスで長い保守寿命。
- ダイキャストアルミニウムとフルプラスチック(油浴とグリースタイプ)、または移動距離メーターバージョンでネジ付きユニットが利用可能。
- 標準またはクロム仕上げで、側面充填または通気穴式プラグはありと無しの両方が利用可能。
PSIハブキャップ
- 耐久性が高く、コスト効率が高い。
- OEMが認める正確な組み込みと、低メンテナンスで長い保守寿命。
- PSI装備のホイールエンド向けの交換ハブキャップ。
移動距離メーター
- 記録管理を簡素化し、在庫を抑えて、定期メンテナンスと安全点検のスケジューリングを助けます(サービス間の走行距離は、OEMの推奨に従ってください)。
- 極めて高い耐久性: 紫外線耐久性のあるポリカーボネート素材は、しっかりと密封されているので、耐湿性、耐熱性があり、空気密封のシールと亜鉛の保護ハウジングには耐腐食性があります。
- マイル単位とキロメートル単位が利用可能です(要請に応じて単位を設定)。
- タイヤ製造業者の最新の仕様に合わせた、フルレンジの比率が利用可能。
- 厳しい路面状況でも、車両の左右の前進・後退両方の回転を正確に記録。
- 個々のシリアルナンバーにより、追跡調査が容易。
- 取り付けが容易。配線や動力、複雑なプログラミングをする必要がありません。標準の1/2~20インチの取り付けスタッドで取り付けます。
- フルラインの取り付けブラケットとヘッドキャップによりサポート。
- 動作温度範囲: -40° C~85° C (-40° F~180° F)、製品重量: 600グラム(1.35ポンド)。
電気式移動距離メーター
- 1モデルですべてのタイヤに適合。
- マイルかキロメートルどちらでもプログラム可能で、距離数の事前設定が可能(プログラミングツールと、わかりやすい使用説明書が付属)。
- 安全ロックアウト機能により、単位の設定を恒久的に固定。
- 独立したトリップメーターと総距離メーター。
- 高価なキャリブレーション装置、読み取り機は必要なく、複雑作業を排除。
アナログ移動距離メーター
- 耐久性の高い構造。ダイキャスト亜鉛ケース、オイル含有済みの青銅ベアリング、硬化鋼鉄のシャフト。
- アセタール樹脂のギア、ピニオン、ホイールによる完全機械式構成。
- 独特な平衡設計により、空回りがなくなり、高い精度を実現。
- キャリブレーション、調整、バッテリーの必要なし。
アキシロックを活用した、ホイール・ベアリング・ナットシステム
- 取り付け、メンテナンス、在庫管理のコストを削減。
- ホイールエンド部品を固定、調整する、手早く正確な方法(推奨設定範囲内で)。
- シールとベアリングの寿命を長くし、タイヤトレッドを長持ちさせる。
- 3ピースの調整ナットシステム(ジャムナットスタイル)、およびロッキングキーパーを必要とする2ピースシステムに代わるもの。
- 6角ソケットとトルクレンチにより、取り付けが容易。
- 標準または「D」型フラットスロットスピンドルで、従輪、駆動輪、および操舵軸に取り付け可能。
ホットドット
- 読み取りやすいインジケーター。ホイールエンドの温度が121° C (250° F)を超えると、白から黒に変化。精度は±1°。
- 走行前ホイールエンドの点検と確認を単純化。予期しない修理の必要を減らします。
- -40° C~148° C (-40° F~300° F)の湿潤条件でも強力に接着。
取り付けと調整ツール
ベアリングとシールを正確に取付、調整を助ける様々な取付方法と調整ツールも提供しています。
クリーンナップホイール(ホイールエンドの準備用)
- 部品番号: HACT1
ベアリング調整ダイヤルインジケータ
- 時間を節約: 素早く簡単に使えて、ホイールエンドの遊びを正確に確認。
- どこでも使用可能: すべての車軸およびハブモデルに対応する、調整可能な位置決めポスト(アルミニウムハブを含む)。駆動輪と従輪のホイールエンドに合わせて調整できます。
- 強い取り付け力: 産業用強力磁石で、しっかりと取り付け。
- 部品番号: BADG1
6角ソケット(アキシロックを活用した、ホイール・ベアリング・ナットシステムで使用)
部品番号:
- 494125: 12 TPI従輪
- 493250: 16 TPI従輪
- 492125: 18 TPI操舵軸
- 492125: 12 TPI操舵軸
- 494000: 12 TPI駆動輪
Insta-Tool® (シールの取り付け)
- シール同梱の使い捨てツール。
- シールを正しく取り付ける(ほとんどのシール損傷の原因が、不適切な取り付けです)。
- シールに同梱(「T」で終わる部品番号)。
商用グレードシール取り付けツール
- ドライブハンドル、シールドライバー、ベアリングガイド、6角ナットが含まれる。
- 部品は個別にも入手可能。
- ドライブハンドルの部品番号: H1。
- シールドライバー(アプリケーション固有のデータを参照)。
- ベアリングガイド(アプリケーション固有のデータを参照)。
- 6角ナット(ドライブハンドルに同梱)。
ウェアスリーブドライバー
- 個別の2つのツールが必要: 軸スリーブドライバーとドライブプレート。
- 各部品は個別にも入手可能。
- 軸スリーブドライバーと部品番号: AD1。
- ドライブプレート(アプリケーション固有のデータを参照)。
用途:
商用車(アフターマーケット)