耐腐食性ボールベアリング内蔵ユニットと食品グレードの潤滑剤は、信頼性の向上と腐食防止により、食品の安全性と生産稼働時間の向上に役立ちます。 Timken は、ベアリングの寿命を大幅に向上させる、さまざまな湿った汚染物質と乾いた汚染物質を提供します。
デザイン属性
- セットスクリュー付きステンレススチールボールベアリングインサート
- ハウジングはポリマー(熱可塑性)またはステンレス鋼製で、あらゆる取り付けスタイルに対応
- 3/4 インチからの業界標準の取り付けベアリングと交換できます。 2インチまたは20mmから50mm
- -20° C ~ 100° C (-4° F ~ 212° F) の範囲で通常動作するように設計
- 固体潤滑オプション
- 衛生的な構造(滑らかな表面、レーザーマーキング、一体成形ブッシング)と金属ケージにより食品の安全性が向上
- 二重リップシールで高い侵入防止性能を実現