ヘビーデューティシリーズ
ティムケンのヘビーデューティ一体型ユニットは、最も頑丈なシリーズに属するベアリングを採用しており、シールを選択できます。重度の汚染を防ぎ、潤滑剤の保持状態を高めるために、当社の他のシールよりもゴム膜シールが厚くなっています。温度が高めの用途向けに、ラビリンススタイルのシールが利用できます。
デザインの特性
- シャフトの直径に比例して荷重が大きくなる、または衝撃荷重が存在する環境に最適です。
- スーパー仕上げのレース面と10等級のボールを備えています。
- 偏心ロッキングカラーがシャフトをロックします。
- 環境上安全な粉体塗装により、ハウジングが保護されます。
用途
- 繊維加工
- 綿繰り
- ファンおよびブロワー