小径
あらゆる精密機器の要件を満たす、多種多様なベアリングのタイプと、多様なデザインのものがございます。ベアリングのタイプには、ラジアル方向保持器、ピボット、スラスト、高速ラジアル、アンギュラコンタクトおよびボールのフルコンプリメントがあります。また、インチサイズとメートルサイズの両方で、多くのサイズから選択できます。
設計の特徴
- マウントを容易にする、延長された内輪とフランジ付き外輪。
- 汚染から保護するシールドとシール。
- アプリケーションでの荷重と偏差の要件を満たす、ラジアル方向の遊びと接触角のバリエーション。
- 最適なベアリング性能を生み出す、様々なボール保持器のスタイルと材質。
- 何百種類もの潤滑剤から選んで、工場で潤滑して出荷。
- の要件をぴったり満たす公差のレベル。
- AISI 440Cステンレス鋼、SAE 52100クローム鋼、ベリリウム銅、セラミックを含む材質からリングとボールを選択。
- ノイズと摩擦トルクの仕様についての性能試験が行える。
用途
- 医療および産業用ハンドピース
- 流量計
- 燃料コントロール
- ジャイロ、シンクロおよびサーボ
- モータ
- 低温冷却器
- 呼吸支援機器