購入したベアリングが本物であることを確認する方法

ティムケンは偽造防止に真剣に取り組んでおり、世界ベアリング協会 (WBA) を通じてモバイル アプリに参加し、正規品の識別と偽造ベアリングからの保護に役立てています。 Bearing Authenticator アプリは、Timken やその他の大手ベアリング製造元のパッケージ セキュリティ ラベルを認識します。

純正ベアリングの購入が重要な理由

偽造ベアリングを検出するのは必ずしも簡単ではありません。 それらは本物の製品のように見え、パッケージも全く同じコピーであることが多いです。 これらの偽造ベアリングは世界経済に悪影響を及ぼす可能性があり、アプリケーションで使用すると危険です。

偽造ベアリングは安全上のリスクをもたらすだけでなく、生産性を低下させ、予定外のダウンタイムや高額な修理を引き起こしてコストを増加させます。

本物かどうかを確認する方法

WBA ベアリング認証アプリをダウンロードしたら、パッケージ ラベルの QR コードをスキャンするだけで、ベアリングの真正性に関する回答を即座に得ることができます。

このアプリは、iOS および Android デバイスで世界中でご利用いただけます。

App Storeからダウンロード   Google Playで入手する

購入するベアリングが本物であることを確認するもう 1 つの方法は、Timken の正規販売代理店から購入するか、Timken から直接購入することです。

正規販売代理店またはティムケン営業所を検索: