[Page Title]

Sistemi di gestione ambientale, salute e sicurezza (EHS)

Quando si tratta di sicurezza, crediamo che anche un solo infortunio sia di troppo, quindi rimaniamo implacabili nella nostra ricerca di un luogo di lavoro senza incidenti, con l'educazione e la prevenzione come strumenti più efficaci.

Timken si impegna a operare ogni giorno in modo sicuro e responsabile. Ci sforziamo di mantenere i nostri luoghi di lavoro sani e sicuri, di prenderci cura dell’ambiente che ci circonda e di sviluppare tecnologie e pratiche commerciali sostenibili che contribuiscano alla crescita economica globale e alla prosperità.

Allo stesso tempo, Timken rimane un buon amministratore dell’ambiente, salvaguardando le nostre risorse naturali mentre ci impegniamo per una maggiore efficienza nelle nostre operazioni e per i nostri clienti. Abbracciamo la sostenibilità ambientale attraverso la prevenzione dell’inquinamento, la gestione dei rifiuti, il riciclaggio e il risparmio energetico, e mentre creiamo innovazioni per il risparmio energetico nei nostri prodotti e servizi di gestione dell’attrito e trasmissione di potenza.

Come parte del nostro impegno, il team di salute e sicurezza ambientale di Timken ha sviluppato un programma di audit che valuta regolarmente i nostri sistemi di gestione EHS a livello globale per garantire la conformità sia alle normative esterne che ai nostri elevati standard interni. Gli impianti di produzione vengono controllati dal team EHS aziendale di Timken o da un consulente qualificato, ogni tre anni o prima *. Inoltre, i nostri stabilimenti di produzione sono tenuti a condurre auto-audit annuali per garantire la conformità con gli obblighi normativi e le aspettative interne.

* Le eccezioni possono includere centri di distribuzione, magazzini o strutture di recente acquisizione. Le modifiche al programma sono approvate dal vicepresidente della salute e sicurezza ambientale.

Sistemi di gestione ambientale, salute e sicurezza

Timken è sulla buona strada per raggiungere l’obiettivo aziendale di implementare un sistema di gestione ambientale, salute e sicurezza (EHS MS) in conformità con ISO 14001 negli stabilimenti di produzione di tutto il mondo. I seguenti siti hanno ottenuto la certificazione di terze parti.


I nostri certificati ISO 14001 e 45001

Ispezione, assemblaggio e confezionamento di prodotti dell'industria dei cuscinetti per i clienti di apparecchiature originali e aftermarket.
Progettazione e produzione di cuscinetti a rulli conici
Cuscinetti a sfere e a rulli aerospaziali (esclusi design e sviluppo)
Timken XEMC (Hunan) Bearing Co. LTD (Xiangtan)
Progettazione, sviluppo, produzione e vendita di riduttori di rotazione e cuscinetti di rotazione
Cuscinetti a rulli conici
Sviluppo, produzione e vendita di componenti e sistemi di tecnologia di lubrificazione centralizzata e impiantistica
Sviluppo, produzione, vendita di bellhousings / cooler bellhousings (rigidi e smorzati), serbatoi olio inclusi accessori, giunti per trasmissione idraulica e di potenza, raffreddatori olio-aria e olio-acqua, scambiatori di calore a tubi alettati, sistemi di raffreddamento completi e scambiatori di calore a piastre
Sviluppo, produzione e vendita di guide lineari, assi lineari e soluzioni di sistema
Cuscinetti a rulli conici
Cuscinetti a rulli conici e a rulli cilindrici
Progettazione e produzione di soluzioni di lubrificazione
Cuscinetti a rulli conici e parti tra cui forgiati, gabbie, rulli, coppe e coni
Progettazione e sviluppo, produzione e riparazione di parti relative ai cuscinetti - gamma di dimensioni fino a 4000 mm; Attività di test e valutazione metallurgica