[Page Title]

Boccole Redi-Sleeves

Le boccole Redi-Sleeves® Timken offrono una superficie di appoggio rettificata e anti corrosione per una tenuta ottimale. Realizzate in resistente acciaio inox, sono facili da installare e costituiscono un'opzione di riparazione rapida ed economica per gli alberi usurati.

Boccole Redi-Sleeves

Timken offre Redi-Sleeves, bussole di usura in acciaio inossidabile di precisione disegnate per essere calettate sull’albero per migliorare la superficie di scorrimento della tenuta. Redi-Sleeves sono opzioni di riparazione rapide ed economiche per alberi con incavati o usurati.

Caratteristiche Costruttive

  • La linea di Redi-Sleeves Timken è caratterizzata dall’utilizzo di acciaio inossidabile resistente e duraturo in grado di creare una superficie per la tenuta esente da corrosione e in grado di superare le specifiche dell’albero originale.
  • Redi-Sleeves sono prodotte in spessori ultra sottili, pari a 0,25 mm, tali da permettere alla tenuta con dimensioni originali di lavorare con un carico aggiuntivo minimo.

Applicazioni

  • Le Redi-Sleeves possono essere usate in una gamma completa di equipaggiamenti industriali