[Page Title]

Accessori e strumenti per le estremità della ruota dei veicoli commerciali

Accessori e strumenti per le estremità della ruota dei veicoli commerciali

Progettiamo accessori e strumenti per le estremità della ruota per veicoli commerciali per aumentare affidabilità ed efficienza delle operazioni della flotta.

Accessori

Coperture mozzo in alluminio pressofuso

  • Resistente e conveniente.
  • Approvato dagli OEM, alloggiamento preciso, minore necessità di manutenzione.
  • Le tipologie per bagno d’olio possono includere un tappo di riempimento laterale.
  • La finestra applicata sul componente garantisce una tenuta sicura e facilita i controlli del livello di lubrificante.
  • I tappi di riempimento con sfiato mantengono basso il livello di pressione interno causata dal normale accumulo di calore.
  • Versioni dell’ubodometro disponibili per la maggior parte delle applicazioni.

Coperture mozzo in acciaio stampato

  • Resistente e conveniente.
  • Approvato dagli OEM, alloggiamento preciso, minore necessità di manutenzione.
  • Tipologie per bagno d’olio e grasso disponibili.
  • Finitura con rivestimento in polvere (disponibile con finitura duplex nichelata e cromata).
  • La finestra applicata sul componente resta trasparente e resiste agli urti.

Coperture mozzo P-Axle

  • Resistente e conveniente.
  • Approvato dagli OEM, alloggiamento preciso, minore necessità di manutenzione.
  • Unità filettate disponibili in alluminio pressofuso o plastica (tipi per bagno d’olio e grasso), oppure con ubodometro.
  • Finitura standard o cromata, con o senza tappo di riempimento laterale o con sfiato.

Coperture mozzo PSI

  • Resistente e conveniente.
  • Approvato dagli OEM, alloggiamento preciso, minore necessità di manutenzione.
  • Coprimozzi di ricambio per estremità della ruota dotate di PSI.

Ubodometri

  • Contribuiscono a semplificare le registrazioni, a ridurre l’inventario, a migliorare la pianificazione della manutenzione ordinaria e i controlli di sicurezza (seguire le raccomandazioni OEM per il chilometraggio mensile tra gli intervalli di manutenzione).
  • Estremamente resistente: Il materiale in policarbonato resistente ai raggi UV è sigillato ermeticamente per garantire una tenuta stagna resistente all’umidità e alla manomissione e l’alloggiamento in zinco è resistente alla corrosione.
  • Disponibile in miglia o chilometri (unità pre-registrate disponibili su richiesta).
  • Disponibile in una gamma completa di rapporti che rispettano le più recenti specifiche dei produttori di pneumatici.
  • Registra in maniera precisa i giri in entrambe le direzioni (entrambi i lati del veicolo), anche in caso di condizioni stradali difficili.
  • Numero di serie univoco per un tracking facilitato.
  • Di semplice installazione – nessun cablaggio, alimentazione o programmazione complicata richiesta; l’installazione avviene con un prigioniero ½”-20 standard.
  • Supportato da una linea completa di staffe di montaggio e coperture per mozzi.
  • Intervallo delle temperature di esercizio: Da -40° C a 85° C; massa prodotto: 600 grammi.

Ubodometri elettrici

  • Modello unico, adattabile a tutte le applicazioni di pneumatici.
  • Programmabile in miglia o chilometri con la possibilità di pre-registrare il chilometraggio (strumento di programmazione e istruzioni semplici inclusi).
  • Funzione di lockout sicura che offre la possibilità di disabilitare permanentemente le modifiche di configurazione dell’unità.
  • Valori di durata viaggio e durata dello strumento sono separati.
  • Elimina i costosi macchinari di calibrazione e i lettori, nonché la tutte le complicazioni.

Ubodometri analogici

  • Struttura resistente: alloggiamento in zinco pressofuso, cuscinetti in bronzo impregnati di lubrificante, albero in acciaio temprato.
  • Completamente meccanico con ingranaggi, pignoni e ruote in resina acetalica.
  • Il design di controbilanciamento unico elimina il movimento orbitante e assicura precisione.
  • Nessuna calibrazione, possibilità di manomissione o batterie.

Sistema a madrevite unificato per cuscinetti per ruote Axilok

  • Riduce i costi di installazione, manutenzione e di inventario.
  • Metodo rapido e preciso per proteggere e regolare i componenti dell’estremità della ruota (nell’intervallo di regolazione consigliato).
  • Contribuisce a estendere la durata della tenuta, del cuscinetto e del battistrada.
  • Elimina i sistemi di regolazione a madrevite in tre parti (stile jamming) e i sistemi in due parti che richiedono dispositivi di bloccaggio.
  • Facile installazione con attacco a sei punti e chiave dinamometrica.
  • Disponibile per rimorchi, trasmissioni e assali sterzanti per mandrini scanalati piatti a “D” o standard.

Hot Dots

  • Indicatore visivo semplice da utilizzare – cambia da bianco a nero quando la temperatura dell’estremità della ruota supera i 121° C – preciso con un’approssimazione di +/-1°.
  • Semplifica l’ispezione e la verifica dell’estremità della ruota prima del viaggio; permette di ridurre le riparazioni non programmate.
  • Ottima aderenza anche sul bagnato da -40° C a 148° C.

Strumenti di installazione e regolazione

Offriamo anche diversi strumenti che facilitano l’installazione precisa e la regolazione di cuscinetti e tenute.

Ruota di pulizia (per la preparazione dell’estremità della ruota)

  • Codice articolo: HACT1

Indicatore a quadrante di regolazione del cuscinetto

  • Permette di risparmiare tempo: facile e veloce da usare per verificare in modo preciso il gioco dell’estremità della ruota.
  • Funziona ovunque: montanti di posizionamento regolabili per tutti i modelli di asse e mozzo (inclusi i mozzi in alluminio); regolabile per estremità di ruota di autocarri o rimorchi.
  • Fissaggio ottimale: i magneti industriali garantiscono un fissaggio sicuro.
  • Codice articolo: BADG1

Attacco a sei punti (utilizzato con il sistema a madrevite unificato per cuscinetti per ruote Axilok)

Codici articolo:

  • 494125: 12 TPI Trailer
  • 493250: 16 TPI Trailer
  • 492125: 18 TPI Steer
  • 492125: 12 TPI Steer
  • 494000: 12 TPI Drive

Insta-Tool®  (per l’installazione della tenuta)

  • Strumento monouso confezionato con la tenuta.
  • Garantisce la corretta installazione della tenuta (l’installazione errata è causa della maggior parte dei guasti delle tenute).
  • Codice unico per strumento e tenute (i codici articolo che terminano con “T”).

Strumenti per l’ installazione delle tenute di alta qualità

  • Chiave a bussola, guida paraoli, guida del cuscinetto e dado esagonale inclusi.
  • Componenti disponibili separatamente.
  • Chiave a bussola codice articolo: H1.
  • Guida paraoli (fare riferimento ai dati specifici dell’applicazione).
  • Guida cuscinetto (fare riferimento ai dati specifici dell’applicazione).
  • Dado esagonale (incluso nella chiave).

Guida manicotto antiusura

  • Sono richiesti due strumenti separati: guida manicotto per asse e piastra di comando.
  • Componenti disponibili separatamente.
  • Guida del manicotto assiale codice articolo: AD1.
  • Dado esagonale (fare riferimento ai dati specifici dell’applicazione).

Applicazioni:

Veicoli commerciali (aftermarket)