Migliorate i tempi di attività della produzione e la sicurezza alimentare con le unità alloggiate Poly-round ® resistenti alla corrosione Timken ® .
Progettato per essere resistente alla corrosione ed esente da lubrificazione, il prodotto è ideale per applicazioni in cui l’igiene e la contaminazione sono problemi critici. I produttori del settore alimentare e delle bevande possono fare affidamento sulle nostre unità supportate per prolungare la durata dei cuscinetti, migliorare i tempi di attività della produzione e, soprattutto, aumentare la sicurezza alimentare.
Vantaggi del prodotto
Our Corrosion-Resistant Poly-Round® Housed Units with greaseless design perform reliably with no need for maintenance – giving you a lower cost of ownership.
- Inserti in polimero tecnico
- Manicotto di bloccaggio albero in AISI 316 con viti KleanCap ™
- Alloggiamenti disponibili in acciaio inossidabile o polimero (termoplastico) in tutti gli stili di montaggio.
- Cuscinetti intercambiabili montati secondo standard industriali da 20 mm a 50 mm o ¾ pollici. a 2 pollici
- Progettato per il funzionamento normale tra -40 ° C e 93 ° C (-40 ° F e 200 ° F)
- Senza grasso
Ottieni soluzioni che:
Aumentare l’affidabilità
Le nostre unità alloggiate sono costruite per prestazioni di lunga durata e adatte ad ambienti altamente contaminati o umidi.
Elevare la sicurezza alimentare
I cuscinetti Poly-Round sono realizzati con materiali altamente resistenti alla corrosione e funzionano senza lubrificazione. Sono ideali in posizioni HACCP associate a ruggine e perdite di grasso.
Migliora la tua produttività
I prodotti ad alte prestazioni aumentano la vostra efficienza. Le nostre unità alloggiate aiutano a ridurre il tempo dedicato alla manutenzione, alla lubrificazione e al lavaggio.
Adapt to Your Applications
Le unità con alloggiamento polirotondo resistenti alla corrosione sono intercambiabili con la maggior parte dei cuscinetti standard del settore. Con un’ampia varietà di materiali per cuscinetti in polimero e stili di alloggiamento disponibili, abbiamo un prodotto adatto alle vostre specifiche.