Corrosion-resistant ball bearing housed units and food-grade lubricant help elevate food safety and production uptime with improved reliability and protect against corrosion. Timken offers a variety of wet and dry contaminants dramatically improves bearing life.
Design Attributes
- Inserti con cuscinetti a sfera in acciaio inossidabile con vite di fissaggio
- Alloggiamenti disponibili in polimero (termoplastico) o acciaio inossidabile e tutti gli stili di montaggio
- Intercambia i cuscinetti montati standard del settore da 3/4 pollici. a 2 inc. o da 20 mm a 50 mm
- Progettato per il funzionamento normale tra -20° C e 100° C (-4° F e 212° F)
- Opzioni di lubrificazione solide
- Costruzione igienica (superficie liscia, marcatura laser, boccole costampate) e gabbia metallica per una maggiore sicurezza alimentare
- Guarnizione a doppio labbro per una maggiore protezione dall’ingresso