TTHD (Serie Pesante)
I cuscinetti TTHD sono costituiti da due piste assiali, un set di rulli ed una gabbia. Questa configurazione può creare fino al 40 percento di capacità di carico in più rispetto ad un cuscinetto a rulli cilindrici od orientabili con le stesse dimensioni di ingombro.
La configurazione dei cuscinetti TTHD si basa su una caratteristica fondamentale chiamata moto di rotolamento puro. Il prolungamento delle generatrici delle piste e dei rulli convergono in un punto comune (detto apice) sull’asse di rotazione. Il moto di rotolamento puro offre il grande vantaggio di ridurre la produzione di calore e l’usura tra piste e rulli.
Gamma dimensionale:
Diametro interno da 34,925 mm a 1352,550 mm
Diametro esterno da 76,200 mm a 1524,000 mm
Caratteristiche Costruttive
- I cuscinetti sono prodotti con acciaio da cementazione di alta qualità e sono caratterizzati da una superficie dura, resistente alla fatica e da un cuore duttile e resiliente per massimizzare la durata in funzionamento. Materiali di alta qualità forniscono anche un’alta resistenza agli urti in applicazioni molto caricate.
- I TTHD sono disegnati per elevate capacità di carico assiale per applicazioni dove sono previste pressioni elevate.
- Il moto di rotolamento puro dei TTHD permette velocità di rotazione più elevate con minimo disallineamento o slittamento dei rulli.
- Geometria interna migliorata sui TTHD, ottenuta grazie a profili speciali, aiuta a minimizzare le concentrazioni di sollecitazioni causate dagli alti carichi assiali applicati.
- Per aumentarne ulteriormente la durata si possono utilizzare materiali migliorati, finiture speciali e maggiore precisione.
- Una capacità di carico aggiuntiva del cuscinetto è disponibile con la configurazione TTHDFL, caratterizzata da una gabbia personalizzata e una pista assiale piana.
Applicazioni
I cuscinetti tipo TTHD sono progettati per essere usati in:
- Macchine utensili
- Gabbie di laminazione
- Pozzi girevoli per estrazione
- Estrusori per materie plastiche
- Raffinatori (cartiere)