Precision Assemblies

I gruppi dei cuscinetti di precisione di Timken sono unità a elevate prestazioni studiate per le tolleranze critiche richieste nelle macchine utensili, nelle applicazioni sanitarie e aerospaziali.

Cuscinetti per supporto viti a ricircolo di sfere

I cuscinetti per supporto viti a ricircolo di sfere Fafnir[registrazione] di Timken[registrazione] sono studiati nello specifico con angoli di contatto inclinati e offrono elevati livelli di rigidità per i requisiti delle applicazioni con vite a ricircolo di sfere.

Gruppi raggi X

I cuscinetti Timken per l’uso nelle apparecchiature a raggi x sono realizzati in acciaio per utensili a elevata durezza, con rivestimenti speciali e design unici per aumentare la durata e migliorare le prestazioni dei tubi radiogeni.

Gruppi integrati personalizzati

Timken può creare gruppi cuscinetto personalizzati per risolvere una varietà di difficoltà di applicazione, dalle prestazioni specifiche di un cuscinetto con dimensione non standard alla sopravvivenza in un ambiente ostile.