[Page Title]

Supporto albero di trasmissione per veicoli commerciali

Supporto albero di trasmissione per veicoli commerciali

I supporti albero di trasmissione di Timken offrono affidabilità e prestazioni durevoli. Facili da installare, i supporti albero di trasmissione Timken® sono intercambiabili con le principali applicazioni installate su autocarri e sono utili per incrementare i tempi operativi della flotta.

Caratteristiche di progettazione:

  • Affidabili: gli inserti dei cuscinetti sono pre-lubrificati e pre-sigillati, con una barriera di lubrificante supplementare tra i tappi del dispositivo di tenuta e il cuscinetto sigillato per aumentarne la durata.
  • Resistenti: il supporto per applicazioni pesanti realizzato in acciaio rinforzato ad alto spessore laminato a freddo conferisce resistenza e durata. L’imbottitura in gomma garantisce support, assorbe e isola le vibrazioni, la durata in ambienti difficili aumenta.
  • Prestazioni: i supporti albero di trasmissione vengono rigorosamente ispezionati per garantire gli standard di Timken relativi a prestazioni e qualità.
  • Intercambiabili: i supporti albero di trasmissione sono intercambiabili con la maggior parte delle applicazioni per autocarri per garantire una semplice installazione e tempi operativi affidabili.
  • Supporto albero di trasmissione autoallineante 210661-1XSA
  • Il nuovo supporto autoallineante da 60 mm sostituisce il 210661-1X.
  • Sostituzione diretta dei supporti albero di trasmissione montati dagli OEM.
  • Il cuscinetto ruota all’interno di +/- 10 gradi per facilitarne l’allineamento e l’installazione.
  • Il cuscinetto contiene tenute interne ed esterne doppie per fornire una barriera ottimale contro la contaminazione e per la conservazione della lubrificazione (non è necessario il disco paraolio).
  • Capacità di carico radiale del 7% più elevata rispetto ai cuscinetti degli OEM.
  • Intercambiabile con il 97% delle applicazioni di cuscinetti autoallineanti in America del Nord.Veicoli commerciali (aftermarket)
  • Applicazioni: