I cuscinetti TQOW sono simili ai cuscinetti TQO. Quando il distanziale lato tavola e lato opposto non sono dotati di cave di lubrificazione, queste vengono realizzate sulle facce degli anelli interni del cuscinetto.
Gamma dimensionale:
Dia. interno da 50,800 mm a 1499,872 mm
Dia. esterno da 83,337 mm a 2032,000 mm
Caratteristiche Costruttive
- Simili ai TQO, eccetto che le facce dei coni hanno scanalature di lubrificazione su ciascuna faccia.
- Due coni doppi, due coppe singole e una coppa doppia con un distanziale coni e due distanziali coppe.
- I distanziali coni sono induriti per ridurre l’usura delle facce.
- Numerati in successione per assicurare la corretta sequenza di montaggio.
Applicazioni
- Laminatoi per basse e medie velocità