[Page Title]

Cuscinetto ADAPT® per colate continue

Timken® ADAPT® combina i design dei cuscinetti a rulli cilindrici e sferici in una configurazione facile da assemblare e ad alta capacità. È ideale per applicazioni che presentano disallineamento e spostamento assiale.

Cuscinetto ADAPT® per colate continue

Cuscinetto ADAPT™ per colate continue

Il cuscinetto Timken® ADAPT® è progettato appositamente per le colate continue, all’interno delle quali prestazioni e affidabilità sono aspetti essenziali per la continuità delle operazioni. Il cuscinetto ADAPT rappresenta l’evoluzione dei cuscinetti a rulli cilindrici e orientabili a rulli tradizionali, con un nuovo concetto che consente agli operatori di sfruttare i vantaggi di entrambi i tipi di cuscinetto.

Il cuscinetto è composto da un anello interno, un anello esterno e un set di rulli con dispositivo di ritenzione. Il dispositivo di ritenzione mantiene i rulli in posizione, creando un’unità che previene il danneggiamento degli stessi durante le operazioni di montaggio e smontaggio.

La separabilità dei componenti semplifica l’installazione, la rimozione e l’ispezione. L’anello interno e l’anello esterno possono essere installati in entrambe le direzioni, evitando così gli errori di montaggio più comuni. Non sono necessarie attrezzature speciali.

Gamma dimensionale: alesaggio da 100 mm a 170 mm (da 3,94 a 6,69 pollici)

Applicazioni Posizione flottante nei segmenti di supporto ai cilindri per billette.

Caratteristiche di progettazione

  • L’assemblaggio nasce con rulli a pieno riempimento dotati di dispositivo di ritenzione che ne previene la caduta.
  • Adatto a sopportare disallineamenti simultanei e relativo spostamento assiale
  • Specifica geometria interna permette di ottimizzare lo stress da contatto e la stabilità dei rulli
  • Le dimensioni standard ISO semplificano l’intercambiabilità con cuscinetti toroidali e orientabili a rulli
  • L’elevata capacità radiale statica garantisce la massima affidabilità

CATALOGHI DEI PRODOTTI