Cuscinetti Radiali a sfera
Un’ampia gamma di prodotti
Il nostro portafoglio include cuscinetti rigidi a sfere metrici standard, miniaturizzati e a sezione sottile con alesaggi tra i 3 mm e i 150 mm. Possono essere forniti con diverse opzioni di tenuta e giochi interni.
Disponibilità regionale
Subito disponibili con il supporto dei centri di distribuzione e spedizionepiù vicini a voi.
Intercambiabilità
I cuscinetti rigidi a sfere di Timken rispettano gli standard ISO e presentano dimensioni intercambiabili con i prodotti dei concorrenti.
Silenziosità
I nostri cuscinetti rigidi a sfere offrono le prestazioni di vibrazione e rumore migliori del settore per un’ampia varietà di applicazioni.
Alte velocità
La combinazione delle finiture della superficie e delle tolleranze ridotte consente maggiori velocità di esercizio nelle condizioni di lubrificazione appropriate.
Tenute resistenti
Timken offre soluzioni con schermo singolo, doppio schermo, tenute, oltre alle combinazioni di queste configurazioni con un anello elastico sul diametro esterno. Le tenute sono collaudate per resistere all’elevata presenza di detriti e conservare il livello di riempimento di grasso.
Lubrificanti di prima qualità
La maggior parte dei cuscinetti rigidi a sfere con schermo e tenuta di Timken è fornita con il grasso ad alte prestazioni per ridurre i valori della coppia e il rumore del cuscinetto, inclusi Mobil Polyrex™ EM e Chevron SRI. Entrambi i lubrificanti possiedono un ampio intervallo di temperatura di esercizio compreso tra -29°C e +177°C.
Qualità totale
Come per tutti i prodotti Timken, garantiamo che i nostri cuscinetti rigidi a sfere siano conformi ai severi
standard di qualità globale.