Dimensions disponibles : alésage de 100 mm jusqu’à un diamètre extérieur de 2 000 mm
Caractéristiques
- Conçus selon les dimensions limites spécifiques ISO/DIN d’interchangeabilité, le cas échéant.
- Vendus en tant qu’assemblages complets.
- Les produits à une et deux rangées sont disponibles dans la même plage de dimensions.
- Les conceptions standard sont conformes à la nomenclature NCF, NNCF.
- Conception jointive, pas de cage incluse.
- Haute capacité, mais la vitesse d’exploitation peut constituer un problème requérant une attention toute particulière.
- La bague extérieure de l’assemblage fournit une capacité de décalage axial interne importante.
Applications
- Dispositifs d’entraînement
- Cisailles
- Laminoirs
- Équipement industriel général