Les roulements à rouleaux cylindriques de type NF présentent une bague extérieure à simple collerette et une bague intérieure à double collerette et peuvent supporter de fortes charges radiales, ainsi que des charges axiales unidirectionnelles légères à hauteur de 10 % de la charge radiale. La charge axiale est transmise entre les faces des collerettes diagonalement opposées dans un mouvement de glissement plutôt que de roulement.
Dimensions disponibles : diamètre extérieur de 80 mm à 2 000 mm
Caractéristiques
- Cette conception comprend une bague extérieure dotée d’une collerette intégrale et d’une bague intérieure présentant deux collerettes.
- Elle peut supporter des charges radiales lourdes et des charges axiales unidirectionnelles légères à hauteur de 10 % de la charge radiale.
- Une bague d’épaulement peut être utilisée pour transformer un roulement flottant en roulement fixe.
Applications
- Équipement pour l’industrie cimentière tel que les concasseurs, les laminoirs, laminoirs verticaux et broyeurs à boulets, bandes transporteuses, réducteurs, paliers à semelle sphériques, tourillons et fours tournants
- Équipement pour la production d’énergie tel que les pulvérisateurs, les boîtes à engrenages et les dispositifs d’entraînement
- Équipement de prospection pétrolière tel que les pompes à boue, treuils de forage, têtes d’injection, crochets de blocage, moufles fixes, moufles mobiles et mécanismes d’entraînement supérieurs